Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
N4391B 光調變分析儀
N4391B 是基於 UXR 示波器系列的下一代光調變分析儀,提供兩種頻寬選項,一種範圍從 40 GHz 到 70 GHz,另一種範圍從 80 GHz 到 110 GHz。
相干光通訊測試挑戰
本應用說明著重於新一代光纖通訊系統的測試和疑難排解,這些系統必須支援 100 Gb/s、400 Gb/s 或更高資料速率。
電氣與光學時脈資料回復解決方案
Keysight N1076A 和 N1077A 時脈回復解決方案,是許多發射器和接收器測試設定的理想選擇,適用於電腦、資料通訊和通訊標準,如本資料表中所示。
高速同調光傳輸系統特性分析
本應用簡報說明如何將 Keysight M8195A 中最新的 AWG 技術,做為同調傳輸系統所用之電氣和電光元件的數位調變源。
N1090A、N1092A/B/C/D/E 和 N1094A/B DCA-M 光學與電氣取樣示波器
Keysight N1090A、N1092A/B/D 和 N1094A/B/D 光學取樣示波器,如本技術概述所述,為光學波形分析提供高精度、低成本的解決方案。
N4373E 43.5/50/67 GHz 單模光波元件分析儀,適用於 40/100G 電光測試
N4373E 光波元件分析儀 (LCA) 基於新型 N52xxB PNA 微波網路分析儀系列,提供 43.5/50/67 GHz 的調變頻寬,使其成為開發和特性化電光元件的理想選擇,適用於 40G/1 OOGbE 以及即將推出的 400G 和 1 Tbit/s 傳輸系統。
E4980A 精密 LCR 電錶 20 Hz 至 2 MHz, E4980AL 精密 LCR 電錶 20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz
本文件提供 E4980A 精密 LCR 量測儀的規格。
水錶製造商將開發週期縮短兩個月
藉由使用 X8712A IoT 裝置電池續航力最佳化解決方案,中國一家大型水錶製造商成功縮短了兩個月的開發與測試時間,並改進其設計,將電池續航力延長至 10 年以上。本案例研究說明了該製造商如何實現其卓越設計。
您不可不知的同調光學調變技術
同調光學調變技術基本原理簡介。
使用 E4980A/AL LCR 量測儀對無線充電系統中的線圈進行特性分析
本說明描述了 Keysight E4980A/AL 精密 LCR 量測儀如何適用於特性分析無線充電系統中最常用的元件 — 線圈。
N6705C 直流電源分析儀與 N67XX 直流電源模組
Keysight N6705C PFS/Product Fact Sheet includes a family of over 30 modules that can be installed
[功率元件] 使用 GaN 和 SiC 等功率元件的開關電路設計技術
傳單
如何獲得純淨的直流電源
純淨直流電源是穩定系統的基石。若無純淨電源,您的裝置將會出現不穩定並縮短使用壽命。
DP5700 系列直流電源供應器
Keysight DP5700 系列:精巧型直流電源供應器,具備安全可移除式記憶體、可擴充的並聯/串聯操作,以及節省空間的 1U 設計,適用於實驗室和生產測試。
E36200 系列直流電源供應器
E36200 系列單輸出和雙輸出電源適用於需要高達 400W 功率的桌上型應用。自動量程技術可在所有輸出電壓下提供最高的可用電流。
IntegraVision PA2200 系列功率分析儀
IntegraVision PA2200 系列功率分析儀的詳細規格資料表
U2000 系列 USB 功率感測器
U2000 系列 USB 功率感測器產品概覽
Keysight IntegraVision 功率分析儀 PA2203A
本傳單概述新型 Keysight IntegraVision 功率分析儀 PA2203A 的主要規格和功能。
功率轉換效率量測方法
準確量測功率轉換效率對於降低能耗至關重要,無論是傳統家用電器,還是先進的車輛電氣化和太陽能電網/光伏系統。
RP5900 系列再生式直流電源供應器
Keysight RP5900 系列:一款緊湊型雙象限直流電源解決方案,整合了回饋式負載,可回收高達 95% 的能量。使用 PathWave 軟體自動執行複雜的電源測試,以加快驗證速度並獲得更深入的洞察。
尋找感興趣的產品?