晶片式 LiDAR(Chip Based LiDAR)設計與模擬分析

應用說明

隨著自動駕駛、機器人、智慧交通與工業感測需求持續成長,LiDAR 已成為高精度環境感知的核心技術。然而,傳統機械式 LiDAR 在尺寸、可靠度、成本與量產性方面面臨挑戰,推動業界加速發展以光學相位陣列(OPA)為基礎的固態 LiDAR 解決方案。

 

在晶片式 LiDAR 設計中,如何實現更大的掃描視角、更高的光學效率,以及更精準的光束控制,是工程師面臨的重要課題。從光功率分配、相位控制到遠場光束特性分析,每個設計環節都可能影響最終感測效能與系統成本。

 

本技術文章將帶您了解 OPA LiDAR 的核心設計概念,以及如何利用光子模擬技術評估分光器網路、相移器陣列與光柵發射器等關鍵元件的效能。您將進一步認識如何透過模擬分析最佳化光束轉向(Beam Steering)、提升系統效率,並在製造前降低設計風險與開發成本。

 

如果您從事 LiDAR、矽光子、光子元件設計、智慧感測或先進光學系統開發,本文章將提供實用的設計觀點與模擬分析方法,協助您加速下一代固態 LiDAR 產品開發。