InGaAs 光功率前端

81624C 光纖前端具有大面積的 InGaAs 檢測器。 它提供同系列產品中最高的準確度和最低的雜訊,可在 800 nm 至 1,700 nm 的波長範圍內運作。

產品影像
  • Sensor type

    InGaAs

  • Wavelength range

    800 nm to 1700 nm

  • Power range

    +10 dBm to -90 dBm

  • 類型

    Head

  • Uncertainty at reference conditions

    ± 2.2%

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

新的 81624C 光功率前端提供直徑達 5 mm 的檢測器,方便您靈活地放置遠端光功率錶,並將其連接到 N7749C。 81624C 可接受直徑最大 4 mm 的平行光束,以及來自標準單模光纖和多模光纖(最大芯徑 100 µm,NA ≤ 0.3)的輸入。 我們提供各種不同的轉接器供您選擇,它們支援來自常見的光纖連接器、裸光纖或開放波束的輸入。 磁性 D 型轉接器方便您快速拆卸和更換光纖,無需扭轉連接的光纖。

配備 N7749C 介面,可連接兩個或四個光功率前端

  • 控制遠端頭端
  • 所有頭端的平均取樣時間為 100 μs 至 10 s
  • 透過 LAN 和 USB 介面和內建的網頁瀏覽器 GUI 讀取並顯示量測結果
  • 使用是德科技光功率錶通用的 SCPI 指令集
  • 透過每個頭端的雙 1M 取樣緩衝器記錄功率值,並透過內部或外部觸發進行連續取樣
  • 不間斷的同時進行量測並讀取量測結果,可將重複量測的開銷時間降到最低
  • 整個系列採用通用的觸發概念

類比輸出埠非常適合用於自動對準

  • 直接反饋有助於將流程最佳化,例如將光纖與遠端頭端本身或是 N7749C 前面板的類比電壓輸出對準
  • 與光信號功率呈線性正比,或是與功率位準呈以 10 為倍數的對數比。
Keysight 保固標誌