光波元件分析儀

適用於下一代光學裝置的高頻 S 參數深入分析

Keysight 光波元件分析儀 (LCA) 可執行經過校準的 S 參數量測,用於特性化光學和光子元件。這些解決方案結合了高頻寬向量網路分析儀和光學轉換器,以量測光學裝置中的頻率相關響應,讓您在性能驗證期間獲得更深入的洞察。LCA 無需手動校準,並在溫度、波長和偏振變化下提供穩定、可重複的結果。請根據您所需的類型、最大頻率和光纖模式來選擇所需的 LCA,以驗證您的調變器、光子積體電路 (PIC) 和其他下一代光學元件。您可選擇我們的熱門配置之一,或根據您的應用配置專屬的 LCA。

可追溯校驗

使用符合業界標準的校驗工具,消除手動光學校驗,以更可靠地確保 S 參數量測準確度。

高頻特性分析

支援高達 110 GHz 的電光量測,這對於在 1.6T 設計中擷取高速裝置行為至關重要。

VNA 整合

基於 Keysight 向量網路分析儀 (VNA) 平台打造,以實現簡易配置,並為電氣和光學應用提供共用使用者介面。

被動與 主動支援

專為特性分析被動和主動元件(例如光學調變器和光子積體電路)而設計,可支援多樣化的測試需求。

產品影像
  • Type

    Lightwave Component Analyzer, Lightwave Transmitter Analyzer Bundle, Lightwave Detector

  • Maximum frequency

    67 GHz to 220 GHz

  • Fiber mode

    Single-mode, Single-mode and multimode

常見問題