基礎示波器系列

入門級示波器的增強功能

根據您的需求配置一台 Keysight Essential 示波器——即使是價格最實惠的 XR1 級型號,也能將六種儀器整合於一體,並提供自動測量功能。 XR3 級型號配備 14 位元 ADC,其解析度是其他通用示波器的四倍,雜訊底限僅為其一半。此系列提供桌上型與緊湊型 1U 機架安裝式兩種機型,其中 1U 機型支援橫跨數百個類比通道的同步多示波器測量。 是德科技 Essential 系列示波器配備自動化測試軟體,支援遮罩測試、快速傅立葉變換 (FFT)、協定觸發與解碼,以及直方圖和波德圖。您可以選擇我們熱門的配置方案,或根據您的應用需求進行客製化配置。需要選購協助嗎?請參閱以下資源。

6 合 1 儀器

Keysight 基礎示波器將示波器、波形產生器、協定分析儀、數位電壓表、頻率計數器和頻率響應分析儀整合於單一儀器中。

串列匯流排分析

支援 I2C、UART / RS232、SPI、CAN 和 LIN 等常見串列匯流排的觸發和解碼,確保精確的訊號分析和跨多種協定的高效故障排除。

 

自動化量測

預設功能可讓您擷取頻率、振幅和上升時間等關鍵參數,無需手動配置量測。

 

精巧可攜式 

精巧輕巧的基礎示波器,讓您能隨身攜帶測試儀器,並將量測作業移至任何所需位置。

 
產品影像
  • Maximum bandwidth

    70 MHz 至 1 GHz

  • Analog channels

    2 至 4

  • Digital channels

    0 至 16

  • Maximum sample rate

    2 GSa/s 至 5 GSa/s

  • Maximum memory depth

    1 Mpts 至 100 Mpts

  • Display size

    3.12 inch 至 10.1 inch

  • ADC resolution

    8 bits 至 14 bits

  • Brands included

    1000 Series, 2000 Series, 3000 Series, HD3 Series, XR3 Series

  • Multi-scope synchronization

    Varies

新款 Essential XR3 示波器

採用機架式設計,可擴展至數十至數百個同步類比通道,頻寬最高可達 1 GHz:

  • 採用 1U 機箱設計,配備四個通道,可提高機架密度。
  • 使用 10 MHz 參考時鐘同步多台示波器。
  • 透過 14 位元 ADC 與低噪點底限,可偵測毫伏級的紋波。
  • 以每秒 130 萬次波形更新率,捕捉罕見的系統異常。

請參加我們這場 30 分鐘的線上研討會,觀看五段 XR3 的快速實機演示。

是德科技 Essential XR3 示波器

探索示波器的關鍵應用情境

Essential 示波器可支援各行各業的廣泛測量應用,立即探索所有功能。

常見問題