Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os osciloscópios Keysight Essential estão disponíveis em três classes. A classe XR1 inclui as séries InfiniiVision 1000 e 2000, a XR2 inclui a série 3000 e a XR3 inclui a HD3.
Configure um osciloscópio Keysight Essential para atender às suas necessidades — onde até mesmo a classe XR1 mais acessível integra seis instrumentos em um e oferece recursos de medição automática. A classe XR3 inclui um ADC de 14 bits com quatro vezes a resolução e metade do ruído de fundo de outros osciloscópios de uso geral. Os osciloscópios Keysight Essential apresentam software de teste automatizado para testes de máscara, transformada rápida de Fourier (FFT) e acionamento e decodificação de protocolo, além de histogramas e gráficos de Bode. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Os osciloscópios Keysight Essential integram um osciloscópio, um gerador de ondas, um analisador de protocolos, um voltímetro digital, um contador de frequência e um analisador de resposta de frequência em um único instrumento.
Suporta acionamento e decodificação em barramentos seriais comuns, como I2C, UART/RS232, SPI, CAN e LIN, garantindo uma análise precisa do sinal e um diagnóstico eficiente em vários protocolos.
Recursos pré-programados necessários para capturar parâmetros importantes, como frequência, amplitude e tempo de subida, sem a necessidade de configurar manualmente as medições.
Os osciloscópios Essential, compactos e leves, permitem que você leve seus testes com você e faça suas medições onde precisar.
Maximum bandwidth
70 MHz até 1 GHz
Analog channels
2 até 4
Digital channels
0 até 16
Maximum sample rate
2 GSa/s até 5 GSa/s
Maximum memory depth
1 Mpts até 100 Mpts
Display size
3.12 inch até 10.1 inch
ADC resolution
8 bits até 14 bits
Brands included
1000 Series, 2000 Series, 3000 Series, HD3 Series, XR3 Series
Multi-scope synchronization
Varies
DSOX1202G
O osciloscópio DSOX1202G oferece 70, 100 ou 200 MHz de largura de banda em 2 canais analógicos e gerador de forma de onda
O que está incluído:
HD304MSO
O osciloscópio HD304MSO oferece um ADC de 14 bits, 4 canais analógicos, memória de 100 Mpts, taxa de atualização de 1.300.000 wfms/s e uma tela de toque capacitiva de 10,1 pol.
O que está incluído:
Para levar sua próxima inovação de produto ao mercado, são necessárias ferramentas de teste modernas nas quais você possa confiar. O Keysight Smart Bench Essentials Plus é um conjunto aprimorado de instrumentos de uso diário — fonte de alimentação, gerador de formas de onda, multímetro digital e osciloscópio HD3 — equipado com tecnologias de medição comprovadas de nível profissional que oferecem precisão e confiabilidade. Ao contrário de outros instrumentos de teste de uso geral, o Smart Bench Essentials Plus atende e supera consistentemente os padrões da indústria e de segurança, para que você possa proteger a integridade de seus produtos. Agora você pode ter confiança nas medições que vai além do básico.
MSOX3104G
O osciloscópio MSOX3104G de 1 GHz oferece 4 canais analógicos e 16 digitais, memória de 4 Mpts, taxa de atualização de 1.000.000 de formas de onda/segundo, disparador por toque com tela capacitiva de 8,5 polegadas e software padrão integrado com histogramas de formas de onda e medições.
O que está incluído:
Baixe o aplicativo BenchVue Basicgratuitamente para controlar seus instrumentos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os osciloscópios modernos incluem recursos como medições automatizadas, análise de Transformada Rápida de Fourier (FFT) e opções de disparo. Esses recursos aprimoram a funcionalidade do osciloscópio, tornando-o uma ferramenta poderosa para uma ampla gama de aplicações. Abaixo estão alguns detalhes sobre esses recursos do osciloscópio:
Medições automatizadas
Meça automaticamente vários parâmetros de uma forma de onda, como frequência, amplitude, tempo de subida, tempo de descida e muito mais. Esse recurso acelera a análise de parâmetros comuns e reduz o potencial de erro humano em medições manuais.
Transformação rápida de Fourier (FFT)
A análise FFT permite que o osciloscópio converta sinais do domínio do tempo em seus componentes do domínio da frequência. Isso é particularmente útil para identificar o conteúdo de frequência de um sinal, diagnosticar problemas como ruído e harmônicos e realizar análises espectrais.
Opções de acionamento
O acionamento permite que os usuários capturem eventos específicos dentro de um sinal. Os acionadores podem ser definidos com base em condições como largura de pulso, padrões lógicos, pulsos curtos e muito mais. Isso ajuda a isolar e analisar comportamentos complexos de sinais.
A taxa de atualização da forma de onda de um osciloscópio refere-se à frequência com que ele atualiza ou captura novos dados da forma de onda e os exibe na tela. Uma alta taxa de atualização da forma de onda é especialmente importante ao analisar sinais dinâmicos ou que mudam rapidamente, como os de eventos transitórios, falhas ou sinais intermitentes. Se a taxa de atualização da forma de onda não for rápida o suficiente, o osciloscópio pode não conseguir capturar esses sinais, perdendo informações valiosas e levando a uma análise imprecisa.
A taxa de atualização da forma de onda também é importante para o monitoramento em tempo real de sinais em aplicações como desenvolvimento de sistemas embarcados com interações complexas entre componentes analógicos e digitais, eletrônica de potência e fontes de alimentação que apresentam comutação de alta frequência e comportamento transiente, e eletrônicos de consumo para validar o desempenho dos dispositivos durante o desenvolvimento e a produção.
O conversor analógico-digital (ADC) é um componente crítico em um osciloscópio. Ele determina a exatidão, a precisão e o desempenho do osciloscópio na captura e análise de sinais. O número de bits que o ADC possui, ou profundidade de bits, determina a resolução vertical do osciloscópio, que representa quão pequena uma mudança na tensão pode ser representada com precisão. A função principal do ADC é amostrar um sinal analógico, como uma forma de onda de tensão, e convertê-lo em uma série de valores digitais que a unidade central de processamento (CPU) do osciloscópio compreende. O ADC do osciloscópio amostra o sinal analógico em intervalos de tempo discretos, converte-os em amostras digitais e, em seguida, reconstrói uma representação visual da forma de onda na tela.
A resolução do ADC ou profundidade de bits determina com que precisão o osciloscópio pode diferenciar entre diferentes níveis de tensão no sinal. Por exemplo, um ADC de 8 bits divide a faixa de amplitude do sinal em 256 níveis, enquanto um ADC de 14 bits pode representar um sinal com 16.384 níveis de tensão discretos. Essa resolução mais precisa é especialmente útil em aplicações de alta precisão, como radares aeroespaciais e de defesa, sonares e sistemas de telemetria, conversores eletrônicos de CC para CC e fontes de alimentação comutadas, ou aplicações médicas, como imagens por ressonância magnética (MRI) ou tomografia computadorizada (CT).