Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los osciloscopios « Essential » de Keysight se dividen en tres clases. La clase XR1 incluye las series InfiniiVision 1000 y 2000; la clase XR2, la serie 3000; y la clase XR3, las series HD3 y XR3.
Configura un osciloscopio « Essential » de Keysight para que se adapte a tus necesidades: incluso el modelo más asequible de la clase XR1 integra seis instrumentos en uno y ofrece funciones de medición automática. La clase XR3 cuenta con un convertidor analógico-digital (ADC) de 14 bits con cuatro veces más resolución y la mitad del ruido de fondo que otros osciloscopios de uso general. Está disponible en formatos de sobremesa y compacto de 1U para montaje en rack, y el modelo de 1U admite mediciones sincronizadas con múltiples osciloscopios a través de cientos de canales analógicos. Los osciloscopios Keysight Essential cuentan con software de pruebas automatizadas para pruebas de máscara, transformada rápida de Fourier (FFT) y disparo y decodificación de protocolos, además de histogramas y diagramas de Bode. Elige una de nuestras configuraciones más populares o configura una específica para tu aplicación. ¿Necesitas ayuda para elegir? Echa un vistazo a los recursos que aparecen a continuación.
Essential Keysight Essential integran un osciloscopio, un generador de señales, un analizador de protocolos, un voltímetro digital, un contador de frecuencia y un analizador de respuesta en frecuencia en un solo instrumento.
Admite la activación y decodificación en buses serie comunes como I2C, UART/RS232, SPI, CAN y LIN, lo que garantiza un análisis preciso de las señales y una resolución eficaz de problemas en múltiples protocolos.
Funciones preprogramadas que necesita para capturar parámetros clave como frecuencia, amplitud y tiempo de subida, sin necesidad de configurar manualmente las mediciones.
Essential , compactos y ligeros, te permiten llevarte tus pruebas contigo y realizar mediciones dondequiera que lo necesites.
Maximum bandwidth
70 MHz to 1 GHz
Analog channels
2 to 4
Digital channels
0 to 16
Maximum sample rate
2 GSa/s to 5 GSa/s
Maximum memory depth
1 Mpts to 100 Mpts
Display size
3.12 inch to 10.1 inch
ADC resolution
8 bits to 14 bits
Brands included
1000 Series, 2000 Series, 3000 Series, HD3 Series, XR3 Series
Multi-scope synchronization
Varies
Escalabilidad de decenas a cientos de canales analógicos sincronizados con un ancho de banda de hasta 1 GHz en un diseño apto para montaje en rack:
No te pierdas cinco breves demostraciones del XR3 en acción durante nuestro seminario web de 30 minutos.
DSOX1202G
El osciloscopio DSOX1202G proporciona 70, 100 o 200 MHz de ancho de banda en 2 canales analógicos, y generador de formas de onda
Qué incluye:
HD304MSO
El osciloscopio HD304MSO ofrece un ADC de 14 bits, 4 canales analógicos, 100 Mpts de memoria, una velocidad de actualización de 1 300 000 wfms/seg y una pantalla táctil capacitiva de 10,1 pulgadas.
Qué incluye:
Para lanzar al mercado tu próxima innovación de producto, necesitas herramientas de prueba modernas en las que puedas confiar. Keysight Smart Bench Essentials Plus es un conjunto avanzado de instrumentos de uso diario —fuente de alimentación, generador de formas de onda, multímetro digital y osciloscopio HD3— equipado con tecnologías de medición de nivel profesional probadas que ofrecen precisión y fiabilidad. A diferencia de otros instrumentos de prueba de uso general, Smart Bench Essentials Plus cumple y supera constantemente los estándares de la industria y de seguridad, para que pueda salvaguardar la integridad de sus productos. Ahora puede contar con una confianza en las mediciones que va más allá de lo básico.
XR3L4A
El osciloscopio de perfil bajo XR3L4A cuenta con un convertidor analógico-digital (ADC) de 14 bits, 4 canales analógicos, una memoria de 100 Mpts y una frecuencia de actualización de 1.300.000 wfms/seg, todo ello en un formato montable en rack de 1U.
Qué incluye:
Electrónica de consumo
Electrónica general
Mide la respuesta en frecuencia de los filtros y amplificadores analógicos con un generador de formas de onda integrado.
Electrónica general
Descubre cómo mantener baja la distorsión provocada por las mediciones.
Electrónica general
Compara cómo los circuitos de paso bajo, paso alto y paso banda modulan la ganancia y la fase a lo largo del espectro de frecuencias.
Automoción
Utiliza la decodificación por hardware y la memoria segmentada para detectar errores intermitentes.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Los osciloscopios modernos incluyen características como mediciones automatizadas, análisis de transformada rápida de Fourier (FFT) y opciones de disparo. Estas características mejoran la funcionalidad del osciloscopio, convirtiéndolo en una herramienta potente para una amplia gama de aplicaciones. A continuación se ofrecen algunos detalles sobre estas características del osciloscopio:
Mediciones automatizadas
Mida automáticamente diversos parámetros de una forma de onda, como la frecuencia, la amplitud, el tiempo de subida, el tiempo de caída y mucho más. Esta función agiliza el análisis de los parámetros comunes y reduce la posibilidad de errores humanos en las mediciones manuales.
Transformada rápida de Fourier (FFT)
El análisis FFT permite al osciloscopio convertir señales del dominio del tiempo en sus componentes del dominio de la frecuencia. Esto resulta especialmente útil para identificar el contenido de frecuencia de una señal, diagnosticar problemas como el ruido y los armónicos, y realizar análisis espectrales.
Opciones de activación
La activación permite a los usuarios capturar eventos específicos dentro de una señal. Los activadores se pueden configurar en función de condiciones como la anchura del pulso, los patrones lógicos, los pulsos cortos y mucho más. Esto ayuda a aislar y analizar comportamientos de señales complejos.
La frecuencia de actualización de la forma de onda de un osciloscopio se refiere a la frecuencia con la que actualiza o captura nuevos datos de forma de onda y los muestra en la pantalla. Una frecuencia de actualización de la forma de onda alta es especialmente importante cuando se analizan señales dinámicas o que cambian rápidamente, como las de eventos transitorios, fallos o señales intermitentes. Si la frecuencia de actualización de la forma de onda no es lo suficientemente rápida, es posible que el osciloscopio no capture estas señales, lo que provocaría la pérdida de información valiosa y daría lugar a un análisis inexacto.
La frecuencia de actualización de la forma de onda también es importante para la monitorización en tiempo real de señales en aplicaciones como el desarrollo de sistemas integrados con interacciones complejas entre componentes analógicos y digitales, electrónica de potencia y fuentes de alimentación con conmutación de alta frecuencia y comportamiento transitorio, y electrónica de consumo para validar el rendimiento de los dispositivos durante el desarrollo y la producción.
El convertidor analógico-digital (ADC) es un componente crítico en un osciloscopio. Determina la exactitud, precisión y rendimiento del osciloscopio en la captura y el análisis de señales. El número de bits que tiene el ADC, o profundidad de bits, determina la resolución vertical del osciloscopio, que representa cuán pequeño puede ser un cambio en el voltaje para que se pueda representar con precisión. La función principal del ADC es muestrear una señal analógica, como una forma de onda de voltaje, y convertirla en una serie de valores digitales que la unidad central de procesamiento (CPU) del osciloscopio pueda interpretar. El ADC del osciloscopio muestrea la señal analógica en intervalos de tiempo discretos, la convierte en muestras digitales y, a continuación, reconstruye una representación visual de la forma de onda en la pantalla.
La resolución del ADC o la profundidad de bits determina la precisión con la que el osciloscopio puede diferenciar entre los distintos niveles de tensión de la señal. Por ejemplo, un ADC de 8 bits divide el rango de amplitud de la señal en 256 niveles, mientras que un ADC de 14 bits puede representar una señal con 16 384 niveles de tensión discretos. Esta resolución más precisa es especialmente útil en aplicaciones de alta precisión, como radares aeroespaciales y de defensa, sonares y sistemas de telemetría, convertidores electrónicos de CC a CC y fuentes de alimentación conmutadas, o aplicaciones médicas como la resonancia magnética (RM) o la tomografía computarizada (TC).
Se utiliza un osciloscopio de 1 GHz, montable en rack de 1U, para capturar, analizar y depurar señales electrónicas en sistemas de pruebas automatizados, laboratorios de validación y entornos de producción. Su diseño compacto para montaje en rack permite a los ingenieros incorporar mediciones de osciloscopio en configuraciones de pruebas con limitaciones de espacio, al tiempo que mantiene los instrumentos organizados y accesibles.
Con un ancho de banda de 1 GHz, estos osciloscopios son ideales para supervisar la sincronización de relojes, la conmutación en electrónica de potencia, las comunicaciones en serie y los fenómenos transitorios. Se utilizan en aplicaciones tan diversas como la validación en los sectores aeroespacial y de defensa, las pruebas de fabricación de tipo «aprobado/rechazado», la investigación en física de altas energías y las pruebas y la depuración de semiconductores.
Los osciloscopios montables en rack resultan especialmente útiles cuando se requieren mediciones repetibles, un funcionamiento remoto o la integración con otros equipos de prueba. Pueden ayudar a los ingenieros a identificar problemas de integridad de la señal, validar el rendimiento de los dispositivos y facilitar las pruebas funcionales automatizadas, la validación a nivel de sistema y la supervisión a largo plazo de los equipos electrónicos.