產品特性

適用於 ICS/OT 的 Copper Tough 分流器

是德科技工業可視化解決方案可與企業可視化解決方案互通, 兩者可共同建構一套適用於 out-of-band(OOB)網路監控工具的銅纜和光纖解決方案,可大幅提高安全性和效能。 Tough 分流器為您提供在 ICS 環境中強化安全性所需的可視化。

是德科技工業級 Copper Tough 分流器符合 TAA 標準,並通過獨立機構的認證,專為在極端操作溫度下進行測試而設計。

為什麼 ICS/OT SCADA 架構需要可視化

將 ICS 環境與企業網路完全隔離開來,曾經是 ICS 網路安全策略的關鍵要件。

多年來,這個策略完全奏效。

但是,在今天這個萬事萬物緊密相連的新世界,那種老方法已經過時了。 駭客已經證明,實體隔離根本無法阻擋惡意軟體的入侵,而且一旦網路遭到入侵,這種方法也無法辨識惡意軟體。

現在,強大的 ICS 網路安全策略必須包含可查看在整個網路中所有網路流量的能力;不論是 IT 企業網路或是 OT 營運技術網路。 我們稱之為網路可視化。 為什麼?

因為如果看不到威脅,就無法採取防禦措施。

電源線

主要技術規格

Connector type
RJ45
OM1 Fiber
N/A
OM5 Fiber
N/A
Operating Temperature
-40C to +85C
Ports for Network and Monitor
For Network and Monitor: 2x 10/100/1000 Mpbs ports (RJ45)
Safety Standards
UL60950-1, IEEE-1613
Connector type
OM1 Fiber
OM5 Fiber
Operating Temperature
Ports for Network and Monitor
Safety Standards
RJ45
N/A
N/A
-40C to +85C
For Network and Monitor: 2x 10/100/1000 Mpbs ports (RJ45)
UL60950-1, IEEE-1613
查看更多
Connector type:
RJ45
OM1 Fiber:
N/A
OM5 Fiber:
N/A
Operating Temperature:
-40C to +85C
Ports for Network and Monitor:
For Network and Monitor: 2x 10/100/1000 Mpbs ports (RJ45)
Safety Standards:
UL60950-1, IEEE-1613
Speed:
10/100/1000MBPS
TAA compliant:
是
類型:
Copper Tough Tap

Copper Tough 分流器 – 專為惡劣環境而設計

是德科技工業級 Copper Tough 分流器經過精心設計,可滿足您對封包可視化基礎設施必須能在惡劣環境中穩定運作的要求。 是德科技分流器經過精心設計,可承受嚴苛工業級環境的考驗,並可為安全和效能工具提供 out-of-band(OOB)監控功能,以便藉由複製所有封包來提供完整的可視性。 Copper Tough 分流器,TPAT2-CU3-T 10/100/1000Mbps 是安全的分流器設備,可當作簡單的分流器使用,提供 2:2 封包複製(在匯集模式下分流)或 2:1 封包複製(匯集模式)功能。

Copper Tough 分流器後視圖
Copper Tough 分流器

您對 Copper Tough 分流器感興趣嗎?

精選資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助