Tough 分流器

您可在惡劣的工業環境中,全面檢視銅纜和光纖鏈路的完整流量

已經擁有此產品? 瀏覽技術支援網頁

產品特性

  • 可讓所有網路流量通過 - 無須依賴 SPAN 埠
  • 相容於標準銅纜和光纖分流器,以支援全方位的 IT/OT 可視化架構
  • 可在惡劣環境中運作
  • 可安裝於 DIN 導軌上
  • 為銅纜和光纖提供相同的外觀尺寸
  • 符合 TAA 標準

強大的可視化功能,可承受嚴苛環境的考驗

是德科技工業解決方案可與我們的商業可視化解決方案互通。 兩者可共同建構一套適用於 out-of-band(OOB)網路監控工具的銅纜和光纖解決方案,可大幅提高安全性和效能。 Tough 分流器和聚集器提供您所需的可視性,以便在 SCADA 和工業環境中實現更高的安全性。

ICS cybersecurity

銅纜 Tough 分流器

是德科技工業級銅纜 Tough 分流器符合 TAA 標準,並通過獨立機構的認證,專為在極端操作溫度下進行測試而設計。

銅纜 Tough 分流器,TPAT2-CU3-T 10/100/1000Mbps 是安全的分流器設備,可當作簡單的分流器使用,提供 2:2 封包複製(在匯集模式下分流)或 2:1 封包複製(匯集模式)功能。

在聚合模式下運作時,銅纜 Tough 分流器會透過兩個監控埠傳送聚集流量的副本,以便用於主要和次要工具。

這類分流器支援乙太網路供電(PoE)直通模式,並具有可支援入侵防禦的實體隔離監控埠。 在分流器斷電的情況下,銅纜 Tough 分流器可自動旁路,讓流量能持續不間斷地通過。

您可使用符合 TAA 標準的選配 Tough 分流器電源機架,為多達 16 個銅纜 Tough 分流器供電,並提供完全備援的電源供應器(雙備援)。

工業級電源機架可支援 48V 直流或 110-220V 交流輸入電源,並支援多達 32 個 5V 直流受電裝置。 符合 TAA 標準的 19 吋機架安裝套件,同時支援交流和直流 DIN 導軌安裝電源轉換器,您需另外向是德科技購買轉換器。

Flex Tough 分流器

是德科技工業級 Flex Tough 分流器符合 TAA 標準,專為在極端操作溫度下進行測試而設計。

是德科技工業級 Flex 分流器針對「運轉至故障(Run to Fail)」光纖網路進行最佳化,這些網路具有遠端變電站常見的新舊技術。 有兩種型號可供選擇:適用於舊網路的 1G OM1 多模光纖,以及適用於所有其他網路的最新款 OM5 多模光纖。 Flex Tough 分流器相容於所有主要製造商的監控設備,包括協定分析儀、探測器、入侵偵測系統,以及 ICS 網路安全工具,而且不受協定限制。 Flex Tough 分流器符合 TAA 標準,外形輕巧,每個模組可在一個 DIN 導軌外殼中容納 4 個分流器,並提供 70/30 的分流比。

Flex Tough 分流器可部署於網路中的任何 inline 連接,因此,不會增加額外的開銷或管理負擔,讓網路設備能夠複製流量,並傳送至監測/安全基礎設施。

Choose the Tough Tap That's Right for Your Industrial OT Environment

已擁有其中一項產品? 瀏覽技術支援網頁

是德科技客服中心提供您需要的協助