Tough Taps

産業界の厳しい環境におけるカッパーおよび光ファイバーリンクの完全なトラフィック可視化の提供

この製品をすでにお持ちですか? テクニカルサポートにアクセスする

ハイライト

  • すべてのネットワークトラフィックの通過
  • IT/OTの包括的な可視化アーキテクチャーのために、標準的なカッパーおよび光ファイバータップとの互換性
  • 過酷な環境での使用
  • DINレールにマウント可能
  • カッパーと光ファイバーへの一貫したフォームファクター
  • TAA準拠

過酷な環境に対応するタフな可視性

キーサイトの産業用ソリューションは、既存の市販可視化ソリューションと相互運用が可能です。 これらを組み合わせることで、セキュリティと性能のためのアウトオブバンド(OOB)ネットワーク・モニタリング・ツール用の銅線およびファイバーソリューションの完全なポートフォリオが構築されます。 Tough Tapsとアグリゲータは、SCADAや産業環境のセキュリティを実現するために必要な可視性を提供します。

ICS cybersecurity

カッパーTough Tap

キーサイトの産業用銅製Tough Tapsは、TAAに準拠し、独立した認証を受けており、極限の動作温度でどこでも動作できる要件を満たすように作られています。

カッパーough Tap、TPAT2-CU3-T 10/100/1000Mbps は、シンプルなタップ、2対2のパケット複製(アグリゲーション・モードでのブレークアウト)、2対1のパケット複製(アグリゲーション・モード)として動作できる安全なTAPデバイスです。

アグリゲーションモードで動作する場合、カッパーTough Tapは集約されたトラフィックのコピーを2つのモニタリングポートに送信し、プライマリーツールとセカンダリーツールを実現します。

カッパーTough Tapは、パワー・オーバー・イーサネット(PoE)パススルーに対応し、侵入防止のために物理的にエアギャップのあるモニターポートを備えています。 カッパーTough Tapは、フェイル・トゥ・ワイヤ方式で、タップの電源が切れてもトラフィックを継続して通過させることができます。

オプションTough Tap用のTAAに準拠した電源ラックは、完全に余剰の電源(デュアルリダンダント)を備え、最大16台のカッパーTough Tapに電源を供給することができます。

産業用電源ラックは、DC48 VまたはAC110-220 Vの入力電源をサポートし、最大32台の5 V用DC電源デバイスをサポートします。 TAAに準拠する、19インチラックマウントは、キーサイトから入手可能なACおよびDC DINマウント電源コンバータの両方をサポートします。

Flex Tough Tap

キーサイトの産業用Flex Tough Tapsは、TAAに準拠し、極限の動作温度でどこでも動作できる要件を満たすように作られています。

キーサイトの産業用Flex Tapは、リモート変電所でよく見られる新旧両方の技術を使用した「Run to Fail」のファイバーネットワークに最適化されています。 2つのモデルで利用可能:古いネットワークには1G OM1マルチモードファイバー、その他の用途には最新のOM5マルチモードファイバーです。 Flex Tough Tapsは、プロトコル・アナライザ、プローブ、影響検知システム、ICSサイバーセキュリティツールなど、主要メーカーすべてのモニタリングデバイスと互換性があり、プロトコルにとらわれません。 Flex Tough Taps は、TAA 規格に準拠しており、dinマウント可能な ハウジング1つの中に、それぞれのモジュールが4 個のタップを搭載したコンパクトな製品で、70/30の分割比を提供します。

Flex Tough Taps は、ネットワーク上の任意のインライン接続に配置されるため、モニタリング/セキュリティ・インフラのトラフィックをコピーするためにネットワーク機器にオーバーヘッドや管理負担を追加する必要はありません。

Choose the Tough Tap That's Right for Your Industrial OT Environment

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

ご要望、ご質問はございませんか。