ハイライト

キーサイトのFlex Tap™は、ネットワーク性能の低下や中断を招くことなく、ネットワークトラフィックの100 %を信頼性の高い形で継続的に可視化し、性能やセキュリティをサポートします。 Flex Tapは柔軟でスケーラブル、シリーズの各TAPはモジュラーであり、最大400Gまで対応し、100 %パッシブです。 Flex Tapはマルチ・モード・ファイバーとシングル・モード・ファイバーが利用でき、50/50から90/10までの範囲でさまざまな分割比があります。 モデルによっては、Flex TapはLCまたはMTP(MPO)コネクタと利用できます。 単一の19インチ1Uラックスペースで最大36TAPまで搭載できます。

  • 50/50、60/40、70/30、80/20、90/10の分割比に対応
  • 1Uの19インチラックに1〜36個のタップを搭載可能なフルモジュラー製品
  • 1つのシャーシで異なる速度とファイバーの種類を「ミックス&マッチ」で選択
  • 8個、16個、24個のモジュールを搭載したシャーシを割引価格で提供
  • 1G〜400Gの速度をサポート
  • LC、MTP、BiDiのデプロイに対応 シングルモードモデルおよびマルチモードモデル
  • 低挿入損失によりデータフローへの影響を最小化
  • Patch Tapにより、柔軟な展開とアドホックなタッピングが可能

可視化アーキテクチャー用に最適な光ファイバーTapを選択

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

イノベーションへの投資を保護

KeysightCare サポートプラン

稼働時間を最大限に高め、測定を最適化し、最短時間で必要な回答を得ることができます。

校正サービス

キーサイトおよび他のブランドの測定器の性能を最高な状態に維持するには、6か月、12か月、24か月、36か月ごとの校正が必要です。

テクノロジー リフレッシュ サービス

お客様のスケジュールと予算に合わせて、より新しい測定器への拡張、アップグレード、または移行が可能です。

ご要望、ご質問はございませんか。