お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Patch TAP 統合型光ファイバータップ
ハイライト
- お手持ちのパッチパネルやファイバー・ディストリビューション・フレームで使用可能
- 外部ハウジングなし
- 最短0.14 mの超低レイテンシーPatch TAPを採用し、レイテンシーの最小化を実現
- 100G/50G/40G/25G/10G/1Gのシングルモードファイバー速度
- 25G/10G/1Gのマルチモードファイバー速度
- 50/50および70/30の分割比
- ネットワーク・プロトコル・アグノスティック
- リードタイムを短縮する豊富な在庫
- パッチパネルに直接インストール
- ラックスペースの利用率の低減
- モジュラータップに比べ、ファイバーランが少ない
- 光損失予算の強化
#SuperTinyTap — Patch TAP
ファイバーコストの削減。 ラックスペースの節約。 光ロスバジェットの改善。
Patch TAPの最新作は、レイテンシーの最小化を実現する最短0.14 mの超低レイテンシーPatch TAPで、パッチパネルやファイバー・ディストリビューション・フレームで使用されます。
パッチタップは、柔軟な展開ができるように設計されています。 ファイバータップの周りの外部シェルを排除することにより、パッチタップの面積は3つのデュプレックスLCコネクタのサイズまでに縮小されました。
この新しいフォームファクターは、主要メーカーのブランクアダプタパネルやパッチパネルに取り付け可能で、主配線エリアにタップを柔軟に取り付けることができます。 柔軟性を維持しながら、必要な場所にタップを設置することができます。
小さなサイズ、低い追加のレイテンシー Patch TAPのファイバー長は、従来のファイバータップの約半分であるため、レイテンシーに極めて敏感なトレーディングアプリケーションのレイテンシーが低減します。 レイテンシーは約1 nSec低くなります。 さらに、パッチタップは、ファイバーラックマウントへのクロスコネクトを必要としない方法で展開することができ、レイテンシーが大幅に向上します。
シンプルなインストール
パッチタップは、高性能ネットワーク向けに最適化され、テスト済みです。 この100%パッシブなデバイスは、どのようなインライン接続にも導入可能で、オーバーヘッドや管理負担の追加、ネットワーク可用性への影響がありません。
Patch TAP 統合型光ファイバー
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
Patch Tap, Multimode Fiber, 25G /10G / 1G, SR, OM4 bend insensitive, 50µm, LC/UPC-male connectors, 50/50 split ratio (955-0771) (TPPCH-10-SR-50-50). For use in patch panels and fiber distribution frames.
Patch Tap, Multimode Fiber, 25G/10G/1G, SR, OM4 bend insensitive, 50µm, LC/UPC-male connectors, 70/30 split ratio (955-0772) (TPPCH-10-SR-50-70). For use in patch panels and fiber distribution frames.
Patch Tap, Single Mode Fiber, 100G/50G/40G/25G/10G/1G, LR, G.657.B3 bend insensitive, 8.5µm, LC/UPC-male connectors, 50/50 split ratio (955-0773) (TPPCH-100-LR-85-50). For use in patch panels and fiber distribution frames.
Patch Tap, Single Mode Fiber, 100G/50G/40G/25G/10G/1G, LR, G.657.B3 bend insensitive, 8.5µm, LC/UPC-male connectors, 70/30 split ratio (955-0774) (TPPCH-100-LR-85-70). For use in patch panels and fiber distribution frames.
Ultra-Low Latency Patch Tap, Net to Net 0.14m, Multimode Fiber, 10G/1G, SR, OM4 bend insensitive, 50um, LC/UPC-male connectors, 50/50 split ratio. (955-0779).
Ultra-Low Latency Patch Tap, Net to Net 0.14m, Multimode Fiber, 10G/1G, SR, OM4 bend insensitive, 50um, LC/UPC-male connectors, 70/30 split ratio. (955-0780)
次へ
注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。