ハイライト

ICS/OT用銅線 Tough Taps

キーサイトの産業用可視化ソリューションは、キーサイトのエンタープライズ可視化ソリューションと相互運用が可能です。 これらを組み合わせることで、セキュリティと性能のためのアウトオブバンド(OOB)ネットワーク・モニタリング・ツール用の銅線およびファイバーソリューションの完全なポートフォリオが構築されます。 Tough TAPは、ICS環境のセキュリティーを実現するために必要な可視性を提供します。

キーサイトの産業用銅製Tough Tapsは、TAAに準拠し、独立した認証を受けており、極限の動作温度でどこでも動作できる要件を満たすように作られています。

ICS/OT SCADAアーキテクチャーに可視性を必要とする理由

ICS環境を企業ネットワークから物理的に切り離すことが、ICSサイバーセキュリティ戦略の主要な要素であった時代がありました。

そして何年もの間、それは機能していました。

しかし、ほぼすべてのものがインターネットに接続されている世界において、そのような時代は過ぎ去りました。 なぜなら、物理的なエアギャップでは、マルウェアの侵入を防ぐことも、ネットワーク内に侵入したマルウェアを特定することもできないことがハッカーたちによってすでに証明されているからです。

ICSの強力なサイバーセキュリティ戦略は、現在、ITエンタープライズネットワークとOT運用技術ネットワークの両方を含む、ネットワーク全体の中でどのようなネットワークトラフィックが流れているかを確認する能力を含まなければなりません。 私たちは、それをネットワークの可視性と呼んでいるのです。 どうしてでしょうか?

見えないものは守ることはできないからです。

パワーライン

主な仕様

Connector type
RJ45
OM1 Fiber
n/a
OM5 Fiber
n/a
Operating Temperature
-40C to +85C
Ports for Network and Monitor
For Network and Monitor: 2x 10/100/1000 Mpbs ports (RJ45)
Safety Standards
UL60950-1, IEEE-1613
Connector type
OM1 Fiber
OM5 Fiber
Operating Temperature
Ports for Network and Monitor
Safety Standards
RJ45
n/a
n/a
-40C to +85C
For Network and Monitor: 2x 10/100/1000 Mpbs ports (RJ45)
UL60950-1, IEEE-1613
さらに表示
Connector type:
RJ45
OM1 Fiber:
n/a
OM5 Fiber:
n/a
Operating Temperature:
-40C to +85C
Ports for Network and Monitor:
For Network and Monitor: 2x 10/100/1000 Mpbs ports (RJ45)
Safety Standards:
UL60950-1, IEEE-1613
Speed:
10/100/1000MBPS
TAA compliant:
はい
Type:
Copper Tough Tap

カッパーTough Tap — 過酷な環境用

キーサイトの産業用カッパーTough Tapは、過酷な環境に対応するパケット可視化インフラの最初のレイヤーの要件を満たすためにゼロから構築されています。 産業グレードの環境に耐えうるように設計されたキーサイトのTapは、セキュリティおよびパフォーマンスツールの帯域外(OOB)モニタリングを提供し、すべてのパケットを複製して完全な可視性を実現します。 カッパーough Tap、TPAT2-CU3-T 10/100/1000Mbps は、シンプルなタップ、2対2のパケット複製(アグリゲーション・モードでのブレークアウト)、2対1のパケット複製(アグリゲーション・モード)として動作できる安全なTAPデバイスです。

カッパーTough Tap背面図
カッパーTough Tap

カッパーTough Tapに関心をお持ちいただけましたか。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。