1Gb 光纖埠聚集器

Banner Taps Hero image

以超高效率存取關鍵鏈路的聚集全雙工流量

已經擁有此產品? 瀏覽技術支援網頁

透過媒體轉換器存取聚集全雙工流量

此 Gigabit 埠聚集器具有 SFP 監控埠,可以超高效率存取關鍵鏈路。 一般而言,使用網路分流器進行全雙工監控時,每個裝置都需要兩張網卡,因為分流全雙工連接的兩端各需一張網卡。 Gigabit 埠聚集器可結合並重新產生這些資料流,然後將所有整合後的資料傳送給兩個被動監控埠。 透過這兩個小型可插拔(SFP)監控埠,網路管理者可靈活地將監控設備連接到 Gigabit 光纖網路。

緩衝功能可防止資料遺失

Gigabit 埠聚集器專為處理單一全雙工鏈路的混合流量而設計。 一般情況下,流量應低於 NIC 的接收容量,亦即小於 1 Gbps。 當流量佇列超過 NIC 的容量時,分流器會在全雙工連接的每一端提供高達 512 MB 的溢位流量緩衝(總共 1 GB)。 當流量下降到低於 NIC 的接收容量時,緩衝區會自動釋放先前緩衝的流量。 舉例而言,如果流量突增,導致連接到監控設備上 1 Gbps 網路埠的分流器接收到 1.2 Gbps 的流量,則分流器會緩衝部分資料,直到叢發結束。 接著,分流器會將緩衝的資料傳送到監測設備,直到緩衝區完全清空。

SFP 靈活性

這款具 SFP 監控埠的 Gigabit 埠聚集器可連接網路鏈路,以便監控具有不同介面卡的設備。 利用 SFP 監控埠,您可對埠聚集器進行現場升級或重新配置,大幅提高了靈活性。 配備 SFP 監控埠的 Gigabit 埠聚集器需另外購買一到兩個 SFP 轉換套件。

易於部署

我們的 Gigabit 埠聚集器可解決許多監控系統(包括大多數基於軟體的解決方案)僅提供一個單通道 NIC,導致全雙工可視化受限的問題。 添加第二個 NIC 雖有助於維持資料完整性和可視化,但同時也犧牲了靈活性和易用性。 如果想要實現與 Gigabit 埠聚集器相同的功能,通常需要啟用綁定功能的作業系統和 NIC。 相較之下,Gigabit 埠聚集器不需要對監控設備進行任何配置。

優於 SPAN 埠

過去使用者偶爾會用 SPAN 埠來匯集分流的流量。 但是,除了可能遺漏 Layer 1 和 Layer 2 錯誤外,SPAN 埠支援的緩衝容量也很有限,在出現流量叢發時,只能丟棄資料。 在這些情況下,Gigabit 埠聚集器的大容量緩衝區可防止資料遺失。

安全性和可視化

由於沒有 IP 位址,監控裝置可以與網路完全隔離開來,大大降低遭受攻擊的風險。 然而,連接到 Gigabit 埠聚集器的監控設備,仍然可以看到所有全雙工流量(包括 Layer 1 和 Layer 2 錯誤),如同位於內網一樣。

隨插即用

利用埠聚集器分流器,您可毫不費力地對單一 NIC 進行全雙工監控。 分流器提供隨插即用部署所需的所有網路和監控纜線。 只要打開包裝箱,所有必要配件一應俱全。

可靠性

為了進一步保障正常運作時間,是德科技分流器提供備用的電源連接, 如果主電源故障,分流器會自動切換到備用電源。 即使斷電後進行重啟,網路也絲毫不受影響。 提供隨插即用部署所需的所有網路和監控纜線。

是德科技客服中心提供您需要的協助