Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 네트워크 가시성 | 키사이트
- 네트워크 탭 | 키사이트 Keysight
- 1Gb 파이버 포트 어그리게이터
1Gb 파이버 포트 어그리게이터

미디어 변환을 통해 집계된 전이중 트래픽에 대한 액세스
SFP 모니터 포트가 있는 Gigabit Port Aggregator는 중요한 링크에 대한 매우 효율적인 액세스를 제공합니다. 일반적으로 네트워크 탭을 통한 전이중 모니터링에는 탭한 전이중 연결의 각 측면에 대해 하나의 인터페이스인 두 개의 NIC가 필요합니다. Gigabit Port Aggregator는 이러한 스트림을 결합하고 재생성하여 집계된 모든 데이터를 두 개의 패시브 모니터링 포트로 보냅니다. 2개의 소형 폼 팩터 플러그 가능(SFP) 모니터 포트는 모니터링 디바이스를 기가비트 파이버 네트워크에 연결할 때 네트워크 관리자에게 더 큰 유연성을 제공합니다.
버퍼링으로 데이터 손실 방지
Gigabit Port Aggregator는 단일 전이중 링크의 결합된 트래픽을 처리하도록 설계되었습니다. 일반적으로 트래픽은 NIC의 수신 용량, 즉 1Gbps 미만이어야 합니다. 트래픽 대기열이 NIC의 용량을 초과하면 Tap은 전이중 연결 측면당 최대 512MB까지 오버플로를 버퍼링합니다(총 1GB). 트래픽 볼륨이 NIC의 수신 용량 아래로 떨어지면 버퍼가 자동으로 지워집니다. 예를 들어 트래픽 버스트가 있고 모니터링 디바이스의 1Gbps 네트워크 포트에 연결된 탭이 현재 1.2Gbps의 트래픽을 수신하는 경우 Tap은 버스트가 끝날 때까지 데이터를 버퍼링합니다. 그런 다음 Tap은 버퍼가 지워질 때까지 버퍼링된 데이터를 모니터링 디바이스로 보냅니다.
SFP 유연성
SFP 모니터 포트가 있는 이 Gigabit Port Aggregator는 이기종 인터페이스 카드가 있는 모니터링 디바이스를 위한 네트워크 링크에 대한 연결을 제공합니다. SFP 모니터 포트를 사용하면 Port Aggregator를 현장에서 업그레이드하거나 재구성하여 유연성을 높일 수 있습니다. SFP 모니터 포트가 있는 Gigabit Port Aggregator를 사용하려면 하나 또는 두 개의 SFP 변환 키트를 구매해야 합니다.
간편한 배포
키사이트의 Gigabit Port Aggregator는 대부분의 소프트웨어 기반 솔루션을 포함한 많은 모니터링 시스템이 전이중 가시성을 제한하는 단일 채널 NIC만 제공한다는 사실을 해결합니다. 두 번째 NIC를 추가하면 데이터 무결성과 가시성을 유지하는 데 도움이 될 수 있지만 유연성과 사용 편의성 간 트레이드오프가 있습니다. 바인딩을 활성화하는 운영 체제 및 NIC는 Gigabit Port Aggregator와 동일한 기능을 달성하는 데 종종 필요합니다. 그에 반해, Gigabit Port Aggregator는 모니터링 디바이스에 대한 구성이 필요하지 않습니다.
Span 포트보다 우수함
이전에 탭한 트래픽을 집계하는 데 SPAN 포트가 가끔 사용되었습니다. 그러나 누락된 계층 1 및 계층 2 오류 외에도 SPAN 포트는 매우 제한된 버퍼링을 지원하며 버스트 중에 데이터를 간단히 드롭할 수 있습니다. Gigabit Port Aggregator의 넉넉한 버퍼는 이러한 조건에서 데이터 손실을 방지합니다.
보안 및 가시성
IP 주소가 없으면 모니터링 디바이스가 네트워크에서 격리되어 공격에 대한 노출이 크게 줄어듭니다. 그러나 Gigabit Port Aggregator에 연결된 모니터링 디바이스는 계층 1 및 계층 2 오류를 포함하여 마치 인라인인 것처럼 모든 전이중 트래픽을 계속 봅니다.
간편한 플러그 방식
단일 NIC에 대한 전이중 모니터링은 Port Aggregator Tap을 사용하여 간단하게 이루어집니다. Tap에는 플러그 앤 플레이 배포에 필요한 모든 네트워크 및 모니터링 케이블이 포함되어 있습니다. 필요한 모든 기능을 즉시 활용하십시오.
신뢰성
추가 가동 시간 보호를 위해 키사이트의 Tap은 예비 전원 연결을 제공합니다. 주 전원에 장애가 발생하면 Tap이 자동으로 백업 전원으로 전환합니다. 전원이 끊겼다가 다시 인가되어도 네트워크에는 영향을 미치지 않습니다. 플러그 앤 플레이 배포에 필요한 모든 네트워크 및 모니터링 케이블이 포함되어 있습니다.
다른 도움이 필요하십니까?