何をお探しですか?
1Gb ファイバー・ポート・アグリゲーター
メディア変換によるアグリゲーション全2重トラフィックへのアクセス
SFPモニターポート付きギガビット・ポート・アグリゲーターは、クリティカルリンクへの超高効率的なアクセスを提供します。 通常、ネットワークタップを使った全2重モニタリングにはコピーされた全2重接続の各サイドに1つのインタフェース、計2つのNICが必要です。 ギガビット・ポート・アグリゲーターは、これらのストリームを統合、再生し、全集約データを2つのパッシブ・モニタリング・ポートから送ります。 2つのSFP(Small Form Factor Pluggable)モニターポートにより、モニター機器をギガビットファイバーネットワークに接続する際、ネットワーク管理者はより柔軟に対応することができます。
バッファリングによるデータ損失の防止
ギガビット・ポート・アグリゲーターは、単一の全2重リンクの結合トラフィックを処理するように設計されています。 通常、トラフィックはNICの受信容量以下、つまり1 Gbps以下である必要があります。 トラフィックキューがNICの容量を超えた場合、Tapは全2重接続の片側あたり最大512 MB(合計1 GB)までオーバーフローをバッファリングします。 トラフィック量がNICの受信容量を下回るとバッファは、自動的にクリアされます。 例えば、トラフィックバーストが発生し、モニタリングデバイスの1 Gbpsネットワークポートに接続されたタップが1.2 Gbpsのトラフィックを受信している場合、タップはバーストが終了するまでデータをバッファリングします。 その後、バッファがクリアされるまでタップは、バッファされたデータをモニタリングデバイスに送信します。
SFPの柔軟性
このSFPモニターポート付きギガビット・ポート・アグリゲーターは、異種インタフェースカードを持つモニターデバイスのネットワークリンクに接続することができます。 SFPモニターポートにより、ポートアグリゲータのフィールドアップグレードや再構成が可能であり、柔軟性が向上します。 SFPモニターポート付きギガビット・ポート・アグリゲーターは、1つまたは2つのSFP変換キットの購入が必要です。
シンプルな導入
当社のギガビット・ポート・アグリゲーターは、ほとんどのソフトウェアベースのソリューションを含む多くのモニタリングシステムがシングルチャネルNICの提供のみになり全2重可視化を制限してしまうという問題に対応しています。 NICをもう1つ搭載することでデータ信頼性および可視性を維持できる一方、柔軟性と使いやすさにトレードオフが生じます。 ほとんどの場合バインディングを可能にするオペレーティングシステムおよびNICが、ギガビット・ポート・アグリゲーターと同じ機能性を発揮するために必要となります。 一方、ギガビット・ポート・アグリゲーターは、モニタリング装置側での設定が不要です。
スパンポートより優秀
従来は、タップしたトラフィックをアグリゲートするために SPAN ポートを使用することがありました。 しかし、レイヤー1 レイヤー2のエラーを見逃すだけでなく、SPAN ポートは非常に限られたバッファしかサポートしておらず、バースト中に単純にデータをドロップすることがあります。 ギガビット・ポート・アグリゲーターでは、バッファリングに余裕があるため、このような状況でもデータロスを防ぐことができます。
セキュリティと可視性
IPアドレスがなければ、監視デバイスは、ネットワークから分離され、攻撃の被害を劇的に低減します。 しかし、ギガビット・ポート・アグリゲーターにつながれたモニタリングデバイスは、インラインであるかのようにレイヤー1,2を含む全2重トラィックを可視化することが可能です。
プラグインするだけ
ポート・アグリゲーター・タップを使用すれば、単一NICへの全2重モニタリングが簡単にできます。 プラグアンドプレイ導入に必要なネットワークケーブルとモニタリングケーブルは、すべてTapに同梱されています。 必要なものすべてが同梱されています。
信頼性
さらなるアップタイムの保護のため、キーサイトのTapは冗長電源による接続を提供します。 万が一主電源が故障した時、Tapが自動的にバックアップ電源に切り替わります。 電源が喪失し、再投入された場合でも、ネットワークに影響を与えません。 プラグアンドプレイでの導入に必要なネットワークケーブルとモニターケーブルはすべて付属しています。
ご要望、ご質問はございませんか。