Choose a country or area to see content specific to your location
產品特性
- 故障復原(Fail Safe):Fail-to-wire 網路埠架構,可確保流量不會因旁路交換器電源故障而中斷
- 多功能硬體:內建分接、再產生和匯集功能,可將資料饋送至 out-of-band 工具
- 模組化設計:採用小型 1U 設計,每個機箱最多可容納 3 個模組,可部署 4、8 或 12 個旁路交換器
- 提升光學效能:獨有的旁路功能,可進一步延長光纖路徑,並同時確保鏈路和封包完整性
- 備援電源:內建熱插拔電源供應器,可現場更換並提供備用電源;提供交流和直流兩種機型
- IFCCM:相容於我們的集中式 iBypass 交換器管理工具
在您的網路和 Inline 工具之間架起一座橋樑
問題:監控工具使得關鍵任務型網路更容易出現故障點
當今的企業面臨著三個主要網路問題,包括在更高資料速率下傳輸更為大量的多協定流量、日益升高的安全威脅,以及更嚴格的法令監管。
藉由部署 Inline 工具來檢查並控制網路流量,雖有助於阻擋威脅進入網路,但 Inline 工具也會使得網路操作變得複雜 — 您部署的工具越多,潛在故障點就越多。 若 Inline 工具無法使用,可能導致網路連接中斷,如此將嚴重影響網路的正常運作,並危及企業的永續經營
解決方案:部署靈活的超高密度旁路平台,提高網路正常運作時間
我們的超高密度旁路交換器 iBypass VHD,可為所有網路監控工具提供故障復原 inline 保護。
如此一來,您可提高整體網路的可靠性、應用程式可用性,並增進遠端監視與控制的便利性與成本效益,這是所有企業部署的至高要求。


此高可用性(HA)部署範例顯示,有兩個防火牆採用 ACTIVE-STANDBY 模式,另有一個 IPS 與其他兩個防火牆串聯。 畫面中也顯示網路鏈路採取的 HA 配置。
我們的 iBypass VHD 提供內建的分流、再產生和匯集功能,並具備以下的獨特功能:
預先配置的心跳信號(Heartbeats)
此旁路交換器已預先配置,只要按一個鍵就能立即與安全工具搭配使用,大幅縮短了設定時間,並可避免在部署過程中出錯。 Ixia 是業界唯一提供將心跳信號內建於操作介面之整合式安全工具的旁路交換器供應商。
集中管理支援
我們的 Fabric Controller 集中式管理軟體是業界唯一專為旁路交換器設計的中央管理工具,可簡化並加速 iBypass VHD 配置,並可管理數十到數百個裝置。 所有 Ixia iBypass 交換器均隨附此軟體,以因應大規模部署的要求。
超高密度
密度最高的 10G 旁路交換器,可在 1U 空間中支援多達 12 個 10G 旁路交換器, 以便善用寶貴的資料中心空間,並且降低大規模部署的機架成本。
備援或串列主動式工具支援
在單一設備中管理多個運作中或備用的安全工具,是建構堅韌架構的關鍵,也是許多企業的一致要求。 Ixia 是唯一同時支援 active-standby 和 active-active 網路/安全架構的供應商。
易於使用的網頁介面
提供旁路交換器中,功能最強大、最簡單易用的操作介面。 具備拖放功能,加上直覺的預設設定,可大幅縮短設定時間,並降低長期的支援成本。
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助