iBypass VHD

iBypass VHD

超高密度 12 セグメント 1/10Gbps インテリジェント バイパススイッチ

この製品をすでにお持ちですか? テクニカルサポートにアクセスする

ハイライト

  • フェイルセーフ:フェイル・トゥ・ワイヤ方式のネットワーク・ポート・アーキテクチャで、バイパススイッチのパワー障害によってトラフィックが中断されないようにします
  • マルチ・ファンクション・ハードウェア:内蔵のタップ/生成/アグリゲーション機能によりアウトオブバンドツールの供給が可能
  • モジュラ―デザイン:コンパクトな1ユニットデザインによりシャーシあたり最大3モジュールに対応、4/8/12個のバイパススイッチ導入が可能
  • 光性能の向上:独自のバイパス機能がリンクおよびパケット統合を保証すると同時にファイバランの拡大を実現
  • 冗長電源:内蔵ホットスワップ電源がフィールドで交換可能かつ冗長。ACまたはDCバージョンで購入可能。
  • IFCCM:一元管理されたiBypassスイッチ管理ツールとの互換性

ネットワークとインラインツールの橋がけ

問題:監視ツールにより緊張したミッションクリティカルなネットワークに障害点が発生する

現在の組織は3つのネットワークの懸念に直面しています:より高いデータレートのマルチプロトコルトラフィック量の増加、セキュリティへの脅威の拡大、厳格な規制環境

ネットワークトラフィックを検査/制御するためにインラインツールを導入すると脅威を阻止できますが、インラインツールはネットワーク運用を複雑化もさせます。導入するツールが増えるほど、潜在的な障害点を作る可能性があります。 また、インラインツールが利用できなくなった場合、ネットワークリンクが完全にダウンし、ネットワークの稼働率が大幅に低下し、ビジネスの継続性が損なわれる可能性があります。

ソリューション:超高密度でフレキシブルなバイパスプラットフォームでネットワークのアップタイムを増加

弊社の超高密度バイパススイッチ、iBypass VHDですべてのネットワーク監視ツールにフェイルセーフ・インライン・プロテクションを実現。

ネットワーク全体の信頼性を高め、アプリケーションの可用性を向上させ、さらにリモートでの監視・制御による利便性とコスト削減を実現することができます。

Bypass VHD デスクトップ
iByPass スクリーンショット

アクティブ-スタンドバイ状態の2つのファイヤーウォールおよびIPSが他の2つと直列に動作している高可用性(HA)展開の例です。 ネットワークリンクのHA構成も表示します。

弊社のiBypass VHDは内蔵タップ、生成、およびアグリゲーション機能、そして以下のユニークな機能を提供します:

構成済みハートビート

シングルクリックでセキュリティツールを操作するよう構成済みのため、セットアップ時間が短縮され、展開中の潜在的なエラーが排除されます。 Ixiaはユーザーインターフェースにプリセットおよび統合されたセキュリティツールのハートビートを備えた、唯一のバイパス・スイッチ・ベンダーです。

一元管理のサポート

バイパススイッチの唯一の一元管理ツールである、Fabric Controller Centralized Managerは、iBypass VHDの構成と数十個から数百個のデバイスの管理を簡略化、効率化します。 これはあらゆる大規模な展開には必要な要件であり、すべてのIxia iBypassスイッチで利用可能です。

超高密度

1ユニットで最大12個の10 Gバイパススイッチ対応の超高密度の10 Gバイパススイッチ これにより貴重なデータセンターの容量が最大化され、大規模な展開にかかるラックコストを削減できます。

冗長もしくはシリアル・アクティブ・ツール・サポート

複数のアクティブおよび冗長なセキュリティツールを1台のデバイスで管理します。これは、よりレジリエントなアーキテクチャにとって不可欠であり多くの企業が必要とするものです。 Ixiaはアクティブ-スタンドバイおよびアクティブ-アクティブネットワーク/セキュリティーアーキテクチャをサポートする唯一のベンターです。

使いやすいインタフェース

あらゆるバイパススイッチの中で最も高度でシンプルなユーザーインターフェース 直感的なプリセットとドラッグ・アンド・ドロップ機能で、セットアップ時間を大幅に短縮し継続中のサポートコストを削減します。

ご要望、ご質問はございませんか。