Keysight Elastic Network Generator 的螢幕截圖

用於網路驗證的動態流量和拓撲測試

Keysight 彈性網路產生器是一個軟體定義平台,可建立可擴充、隨時間變化的流量和協定會話,以驗證在真實且不斷變化的條件下的基礎設施效能。此平台專為持續整合工作流程而設計,讓工程師能夠使用業界標準的 Open Traffic Generator API,在實體和虛擬化拓撲中評估路由行為、擴充限制以及多廠商互通性。它與 IxNetwork 和 Keysight 硬體加速器整合,提供從協定層到應用程式工作負載的全面、全堆疊驗證。根據您的測試要求和實驗室環境所需的席位數量選擇授權組合。需要協助選擇嗎?請查看下方資源。

動態負載測試

產生可變流量、拓撲和協定,以測試基礎設施的可擴充性、路由行為以及在不斷變化的網路負載下的效能。

網路協定驗證

重新建立複雜的流量設定檔和路徑多樣性,以評估多供應商環境中的性能、故障恢復和路由效率。

軟體定義模擬

可在通用現成硬體、虛擬化環境或具備 API 控制的雲端平台上運行,以實現彈性、可擴充的即時網路狀況模擬。

測試生態系統整合

結合 IxNetwork 和 Keysight 硬體加速器,可進行從協定層到應用層工作負載性能的端對端測試。

產品影像
  • Number of concurrent users

    1 至 16

  • Emulated interfaces

    IPv4 (ARP / PING reply), IPv6 (NDP / PING reply)

  • Emulated device routing

    BGPv4, BGPv6, ISISv4, ISISv6 (L1 and L2), RSVP P2P LSPs

  • Traffic engines supported

    Yes

  • License options

    Subscription - 1 year

常見問題