這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
高效能分光鏡
偏振分光鏡(PBS)和非偏振分光鏡(NPBS)
產品特性
在許多雷射量測和定位系統中,光學分光鏡可發揮極大的功用。 典型的分光鏡運作原理非常簡單,但其效能特性卻對整體系統的準確度和可重測性有極大的影響。 因此,想要比較並指定元件,您必須掌握影響分光鏡效能的變量。 目前有兩種基礎型分光鏡:
- 非偏振分光鏡(NPBS):這類分光鏡可將一條光束分離為兩條光束,每條射出光束都是入射光束的一小部分,不論偏振程度為何。 非偏振分光鏡可用於各種光學儀器應用,以便將雷射光束的一部分分配給其他光學子組件。 列出的分離百分比,是指從主光束分離(反射)的光束功率,佔分離前主光束功率的百分比。 分離路徑通常與主路徑呈 90 度。
- 偏振分光鏡(PBS):這類分光鏡可用於分離光束的 S 和 P 偏振成分。 偏振分光鏡可用於各種不同的應用,包括光學儀器、雷射干涉儀,以及生物醫學應用。 偏振分光鏡通常是立方體形狀,但也提供客製的幾何形狀。
分光鏡的效能,取決於所使用的玻璃、光學表面和光學塗層的品質。
要選擇合適的分光鏡,您需考慮其形狀因數、玻璃均勻度、塗層、傳輸範圍和損壞臨界值。
擴充您的分光鏡功能
分光鏡的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助