검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
고성능 빔 스플리터
편광 빔 스플리터(PBS) 및 비편광 빔 스플리터(NPBS)
주요 특징
광학 빔 스플리터는 많은 레이저 기반 측정 및 포지셔닝 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 일반적인 빔 스플리터는 작동 원리는 간단하지만 성능 특성에 따라 전체 시스템의 정확성과 반복성에 결정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 빔 스플리터 성능을 결정짓는 변수를 이해하는 것이 구성 요소를 비교, 지정하는 데 있어 중요한 단계가 됩니다. 빔 스플리터는 다음과 같은 두 가지 기본 유형으로 분류됩니다.
- 비편광 빔 스플리터(NPBS): 이 유형의 스플리터는 하나의 빔을 둘로 나누는(분할하는) 데 사용되며 각 출력 빔은 극성에 관계없이 수신 빔의 일부가 됩니다. 비편광 빔 스플리터는 레이저 빔의 일부를 다른 광학 하위 어셈블리로 분배하기 위해 광학 기기장치에서 다양한 용도로 사용됩니다. 나열된 분할 비율은 주 경로에서 분배(반사)되는 빔 성능의 퍼센트를 나타냅니다. 분할 경로는 일반적으로 주 경로의 90도 각도입니다.
- 편광 빔 스플리터(PBS): 이 유형의 스플리터는 빔의 S- 및 P-편광 구성요소를 구분하는 데 사용됩니다. 편광 빔 스플리터는 광학 기기장치, 레이저 간섭 측정 및 생물 의학 용도를 포함하는 다양한 용도로 사용됩니다. 편광 빔 스플리터는 일반적으로 정육면체 형태로 제공되지만 사용자가 형태를 지정할 수도 있습니다.
빔 스플리터의 성능은 유리 품질, 광학 표면, 사용되는 광학 코팅제에 따라 결정됩니다.
적합한 빔 스플리터를 선택하려면 폼 팩터, 유리 동질성, 코팅제, 전송 범위, 손상 임계값을 고려해야 합니다.
빔 스플리터의 기능 확장
빔 스플리터 관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?