PXIe

節省寶貴的機架空間

桌上型功能,具備精巧、高密度模組中的快速資料傳輸量。

PXIe

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機

高密度主機解決方案可實現彈性擴充和效能客製化,以滿足您的應用需求。

主機

模組

混搭具有不同性能等級和功能的模組,以根據您的需求量身打造解決方案。

模組

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

模組化機箱

適用於 PXI 與 AXI 元件的可自訂外殼。

專為可互換、可自訂的模組化元件而設計的機箱/外殼,可根據您的需求進行更換、升級和重新組態。

模組化機箱

模組化控制器

可自訂的連線能力/介面、匯流排速度與外型尺寸。

用於模組化 PXI 和 AXI 系統的可擴展控制器。

模組化控制器

顯示 6 個 (共 6 個)

DAQ973SB 3 插槽資料擷取主機,具備 GPIB、2 個 20 通道切換模組、1 個 20 通道多工器模組,以及 BenchVue DAQ 軟體
DAQ973SB 3 插槽資料擷取主機,具備 GPIB、2 個 20 通道切換模組、1 個 20 通道多工器模組,以及 BenchVue DAQ 軟體
型號
DAQ973SBX

DAQ973MBX Best 多工器套件包括 1 個 DAQ973A 3 插槽資料擷取主機(具備 USB、LAN 和 GPIB)、2 個 20 通道 DAQM903A 致動器/GP 切換器模組、1 個 20 通道 DAQM901A 多工器模組,以及 36 個月的節點鎖定 BV0006B BenchVue DAQ 軟體和 KeysightCare 軟體支援訂閱服務。 此套件提供 10% 的優惠折扣。

3 插槽資料擷取主機,具備 GPIB、2 個 20 通道切換模組和 1 個 20 通道多工器模組的影像
3 插槽資料擷取主機,具備 GPIB、2 個 20 通道切換模組和 1 個 20 通道多工器模組
型號
DAQ973SB

DAQ973SB Better 切換軟體套件包括 1 個 DAQ973A 3 插槽資料擷取主機(具備 USB、LAN 和 GPIB)、2 個 20 通道 DAQM903A 致動器/GP 切換器模組,以及 1 個 20 通道 DAQM901A 多工器模組。 此套件提供 8% 的優惠折扣。

Image of 3 插槽資料擷取主機,具備 2 個 20 通道切換模組和 1 個 20 通道多工器模組
3 插槽資料擷取主機,具備 2 個 20 通道切換模組和 1 個 20 通道多工器模組
型號
DAQ970SB

DAQ970SB Good 切換器套件包括 1 個 DAQ970A 3 槽式資料擷取主機(USB 和 LAN)、2 個 20 通道 DAQM903A 致動器/GP 切換器模組,以及 1 個 20 通道 DAQM901A 多工器模組。 此套件提供 5% 的優惠折扣。

3 插槽資料擷取主機,具備 GPIB、3 個 20 通道多工器模組,以及 BenchVue DAQ 軟體的影像
3 插槽資料擷取主機,具備 GPIB、3 個 20 通道多工器模組,以及 BenchVue DAQ 軟體
型號
DAQ973MBX

DAQ973MBX Best 多工器套件包括 1 個 DAQ973A 3 插槽資料擷取主機(USB、LAN 和 GPIB)、3 個 20 通道 DAQM901A 多工器模組,以及 36 個月的節點鎖定 BV0006B BenchVue DAQ 軟體和 KeysightCare 軟體支援訂閱服務。 此套件提供 8% 的優惠折扣。

3 插槽資料擷取主機,具備 GPIB 和 3 個 20 通道多工器模組的影像
3 插槽資料擷取主機,具備 GPIB 和 3 個 20 通道多工器模組
型號
DAQ973MB

DAQ973MB Better 多工器套件包括 1 個 DAQ973A 3 插槽資料擷取主機(USB、LAN 和 GPIB),以及 3 個 20 通道 DAQM901A 多工器模組。 此套件提供 6% 的優惠折扣。

3 插槽資料擷取主機,具備 3 個 20 通道多工器模組的影像
3 插槽資料擷取主機,具備 3 個 20 通道多工器模組
型號
DAQ970MB

DAQ970MB 高性價比多工器套件包括一個 DAQ970A 3 槽資料擷取主機(USB 和 LAN),以及 3 個 20 通道 DAQM901A 多工器模組。此套件提供 5% 的優惠折扣。

全部清除