PXIe

Wertvollen Rackplatz sparen

Tischgeräte-Funktionalität mit hohem Datendurchsatz in einem kompakten Modul mit hoher Leistungsdichte.

PXIe

AXIE Modulare Systeme

AXIE-Modulsysteme, einschließlich Chassis und Messmodule

Hohe Kanaldichte und hoher Durchsatz für skalierbare Datenerfassungssysteme.

AXIE Modulare Systeme

Großrechner

Hochdichte Mainframe-Lösungen ermöglichen flexible Skalierung und individuelle Leistungsanpassung an Ihre Anwendungsanforderungen.

Großrechner

Module

Kombinieren Sie Module mit unterschiedlichen Leistungsniveaus und Funktionen, um Lösungen individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Module

Modulare Systeme

Modulare Systeme, einschließlich Karten, Chassis und Messmodulen

Sammlung verschiedener, zusammengebauter modularer Komponenten – z. B. PXI-/AXI-Karten, Chassis, Mainframes usw.

Modulare Systeme

Chassis

Anpassbares Gehäuse für PXI- und AXI-Komponenten.

Gehäuse/Chassis, die für austauschbare, anpassbare Modulkomponenten zum Austauschen, Aufrüsten und Umkonfigurieren je nach Bedarf ausgelegt sind.

Chassis

Regler

Anpassbare Konnektivität/Schnittstellen, Busgeschwindigkeiten und Bauformen.

Skalierbare Steuerungen, die in modularen PXI- und AXI-Systemen verwendet werden

Regler

Angezeigt 6 von 6

Abbildung eines 3-Slot-Datenerfassungs-Mainframes mit drei 20-Kanal-Multiplexermodulen
3-Slot-Datenerfassungs-Mainframe mit drei 20-Kanal-Multiplexermodulen
Modell
DAQ970MB

Das DAQ970MB-Multiplexer-Bundle-Angebot umfasst ein DAQ970A-Datenerfassungssystem mit drei Steckplätzen (USB und LAN) und drei 20-Kanal-Multiplexermodule DAQM901A. Mit diesem Bundle erhalten Sie 5 % Rabatt auf den Listenpreis.

Abbildung eines 3-Slot-Datenerfassungs-Mainframes mit zwei 20-Kanal-Schaltmodulen und einem 20-Kanal-Multiplexermodul
3-Slot-Datenerfassungs-Mainframe mit zwei 20-Kanal-Schaltmodulen und einem 20-Kanal-Multiplexermodul
Modell
DAQ970SB

Das DAQ970SB-Komplettpaket beinhaltet ein DAQ970A-Datenerfassungssystem mit drei Steckplätzen (USB und LAN), zwei 20-Kanal-Schaltmodule DAQM903A (Aktuator/GP) und ein 20-Kanal-Multiplexermodul DAQM901A. Mit diesem Paket erhalten Sie 5 % Rabatt auf den Listenpreis.

Abbildung eines 3-Slot-Datenerfassungs-Mainframes mit GPIB, drei 20-Kanal-Multiplexermodulen und BenchVue DAQ-Software
3-Slot-Datenerfassungs-Mainframe mit GPIB, drei 20-Kanal-Multiplexermodulen und BenchVue DAQ-Software
Modell
DAQ973MBX

Das DAQ973MBX-Multiplexer-Bundle-Angebot umfasst ein DAQ973A-Datenerfassungssystem mit drei Steckplätzen (USB, LAN und GPIB), drei 20-Kanal-Multiplexermodule DAQM901A sowie eine 36-monatige Lizenz für die BenchVue DAQ-Software BV0006B inklusive KeysightCare-Software-Support. Mit diesem Bundle erhalten Sie 8 % Rabatt auf den Listenpreis.

Abbildung eines 3-Slot-Datenerfassungs-Mainframes mit GPIB, zwei 20-Kanal-Schaltmodulen und einem 20-Kanal-Multiplexermodul
3-Slot-Datenerfassungs-Mainframe mit GPIB, zwei 20-Kanal-Schaltmodulen und einem 20-Kanal-Multiplexermodul
Modell
DAQ973SB

Das DAQ973SB-Bundle mit verbesserter Schaltleistung umfasst ein DAQ973A-Datenerfassungssystem mit drei Steckplätzen (USB, LAN und GPIB), zwei 20-Kanal-DAQM903A-Aktuator-/GP-Schaltmodule und ein 20-Kanal-DAQM901A-Multiplexermodul. Mit diesem Bundle erhalten Sie 8 % Rabatt auf den Listenpreis.

Abbildung eines 3-Slot-Datenerfassungs-Mainframes mit GPIB, zwei 20-Kanal-Schaltmodulen, einem 20-Kanal-Multiplexermodul und der BenchVue DAQ-Software
3-Slot-Datenerfassungs-Mainframe mit GPIB, zwei 20-Kanal-Schaltmodulen, einem 20-Kanal-Multiplexermodul und BenchVue DAQ-Software
Modell
DAQ973SBX

Das DAQ973MBX-Multiplexer-Bundle-Angebot umfasst ein DAQ973A-Datenerfassungssystem mit drei Steckplätzen (USB, LAN und GPIB), zwei 20-Kanal-DAQM903A-Aktuator-/GP-Schaltmodule, ein 20-Kanal-DAQM901A-Multiplexermodul sowie eine 36-monatige Lizenz für die BenchVue DAQ-Software BV0006B mit KeysightCare-Software-Support. Mit diesem Bundle erhalten Sie 10 % Rabatt auf den Listenpreis.

Abbildung eines 3-Slot-Datenerfassungs-Mainframes mit GPIB und drei 20-Kanal-Multiplexermodulen
3-Slot-Datenerfassungs-Mainframe mit GPIB und drei 20-Kanal-Multiplexermodulen
Modell
DAQ973MB

Das DAQ973MB-Multiplexer-Bundle-Angebot umfasst ein DAQ973A-Datenerfassungssystem mit drei Steckplätzen (USB, LAN und GPIB) sowie drei 20-Kanal-Multiplexermodule vom Typ DAQM901A. Mit diesem Bundle erhalten Sie 6 % Rabatt auf den Listenpreis.

Alles löschen