Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。
高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。
自信整合。自信切換。自信量測。
我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。
各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。
機箱/外殼專為可互換、可客製化的模組化元件而設計,可根據您的需求進行更換、升級及重新配置
用於模組化 PXI 和 AXI 系統的可擴充控制器
體驗專為量子應用從零開始建構的全數位量子控制解決方案。
體驗專為量子應用從零開始建構的全數位量子控制解決方案。
藉由量子控制系統,您可以: