Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 電動車 (EV) 電池測試解決方案提供一個精確的平台,用於評估從單個電池到完整電池組的所有級別的電動車電池。這些解決方案的特色在於其高效的再生電源功能,透過在放電期間將能量回饋到電網,顯著降低營運成本。結合用於儲能和實驗室操作的強大軟體,Keysight 可對測試序列、資料管理和先進的特性分析技術進行精確控制。這些功能對於汽車工程師確保電動車電池的安全、性能、效率和壽命至關重要,直接影響電動車、固定式儲能系統以及更廣泛的電動交通生態系統的加速開發和可靠部署。立即索取我們熱門配置之一的報價。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
測試單顆電池芯、模組和完整的電池組,以便在開發的每個階段進行深入特性分析,確保每個規模的品質和性能。
具備再生能力,通常能量回收率超過 90%,因此電池在放電循環期間的能量會回饋到電網,而非以熱能形式耗散。
定義、控制和監測複雜的測試序列,包括性能、功能、老化和環境測試,並內建符合全球產業標準的功能。
支援多通道電化學阻抗頻譜 (EIS),以表徵電池在整個頻率範圍內的阻抗,協助識別潛在問題或降解機制。
Battery Types
Module, Cell, Pack
Form factor
Cabinet, Dual cabinet, Benchtop, Rack mounted, Combined
Maximum power
N/A 至 350 kW
Measurement type
Differential voltage, Temperature, Digital IO, Communications, Power supply, Analog out, Analog in
Mains voltage
48 VDC 至 480 VAC
Scienlab SL1007A 電池測試系統(單體級)可讓您精準且高效地測試用於汽車及工業應用的電池單體。其雙向電源能以極高的效率對受測電池單體進行充放電。
SL1001A Scienlab 模組級電池測試系統是一個測試平台,提供完整的測試設定和獨特的測試功能,以驗證不同應用模組的性能。它作為雙向再生源和負載,以最高效率執行測試。
Keysight 的 SL1700A Scienlab 電池測試系統 – 模組級系列允許真實模擬未來電池模組應用的環境,以便全面測試高功率電池模組並改善其功能與安全性。電動車產業日益成長的需求增加了電動車電池開發對大型電池測試實驗室的需求。Keysight 開發了 SL1700A 系列以加速電池的開發與驗證。它提供高達 1500 V 的電壓範圍以及介於 100 至 300 kW 之間的功率選項,其中包括一個可將功率提高至 300 kW 的效能套件。全新的高壓 SiC(碳化矽)技術在精巧的尺寸下提供了高能源效率,並有助於將您的營運成本降至最低。
電動車技術不斷發展,電池容量、功率和測試所需的電流持續增加。由於電動車電池測試實驗室日益面臨以下挑戰,因此需要一種新的方法:
Scienlab 功率分配管理解決方案採用專為現代高電流測試環境而建的集中式、可靠且高度可擴充的功率分配架構,以解決這些挑戰。
適用於高功率測試實驗室的更智慧架構
此解決方案的核心是一個組合式再生功率陣列,可形成共用池。再生功率單元允許以 100 kW 的增量分配和釋放功率,確保每個測試台都能精確獲得所需的功率。
分配的功率由每個測試台上的控制單元處理,該單元提供電氣連接與量測、測試台自動化和安全控制,並與中央功率池無縫整合。
測試或測試步驟完成後,功率會再次釋放並可重新分配。這有助於降低總安裝功率,並確保電網負載可管理。
主要功能
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
電動車電池測試對於電動車的成功至關重要,但由於該技術的複雜性和高能量特性,也帶來了一系列獨特的挑戰。克服這些挑戰通常涉及利用先進的模擬工具(如電池模擬器)、開發精密的測試自動化、投資於強大的安全基礎設施,以及培養跨領域專業知識。電池測試的挑戰涵蓋技術、安全、物流和經濟等領域。這些挑戰包括:
Keysight 提供一套全面的電動車電池測試解決方案,旨在涵蓋從單一電池芯到完整電池組及其電池管理系統 (BMS) 的整個電池開發生命週期。Keysight 電池測試解決方案提供整體方法來驗證電池,涵蓋從基本電氣特性分析到複雜的系統級整合與安全測試的整個範圍,所有這些都由強大的自動化與資料管理軟體提供支援。以下是 Keysight 電動車電池測試解決方案可在電池芯、模組和電池組層級執行的測試類型細項:
隨著產業持續成長,電池功能與技術的進步,突顯了全面性測試在確保電動車安全、性能和可靠性方面的關鍵作用。