Choose a country or area to see content specific to your location
SL1770A 測試解決方案為需供應超過 10 MW 電力的較大型電池組測試實驗室,提供了一種突破性的集中式供電方案。
Maximum power
>10 MW
Mains voltage
480 VAC
Form factor
Cabinet
Measurement type
N/A
Battery Types
Pack
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
電動車技術不斷發展,電池容量、功率和測試所需的電流持續增加。由於電動車電池測試實驗室日益面臨以下挑戰,因此需要一種新的方法:
Scienlab 功率分配管理解決方案採用專為現代高電流測試環境而建的集中式、可靠且高度可擴充的功率分配架構,以解決這些挑戰。
適用於高功率測試實驗室的更智慧架構
此解決方案的核心是一個組合式再生功率陣列,可形成共用池。再生功率單元允許以 100 kW 的增量分配和釋放功率,確保每個測試台都能精確獲得所需的功率。
分配的功率由每個測試台上的控制單元處理,該單元提供電氣連接與量測、測試台自動化和安全控制,並與中央功率池無縫整合。
測試或測試步驟完成後,功率會再次釋放並可重新分配。這有助於降低總安裝功率,並確保電網負載可管理。
主要功能
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。