Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
SL1770Aテストソリューションは、10 MWを超える電力を供給する大規模なバッテリーパック試験施設向けに、画期的な集中型電源コンセプトを提供します。
Maximum power
>10 MW
Mains voltage
480 VAC
Form factor
Cabinet
Measurement type
N/A
Battery Types
Pack
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
電気自動車技術は進化しており、バッテリー容量、電力、およびそれらをテストするために必要な電流は増大し続けています。EVバッテリーテストラボでは、以下のような課題がますます顕著になっているため、新しいアプローチが必要です。
Scienlabパワーアロケーション管理ソリューションは、最新の高電流テスト環境向けに構築された、集中型で信頼性が高く、高度にスケーラブルな電力配分アーキテクチャにより、これらの課題に対処します。
高電力テストラボ向けの、よりスマートなアーキテクチャ
ソリューションの中核となるのは、共有プールを形成する結合された回生電力アレイです。回生パワーユニットにより、電力を100 kW単位で配分および解放でき、各テストベンチが必要な電力を正確に受け取ることができます。
配分された電力は、各テストベンチで制御ユニットによって処理されます。この制御ユニットは、電気接続と測定、テストベンチの自動化、安全制御を提供し、中央電力プールとのシームレスな統合も実現します。
テストまたはテストステップが完了した後、電力は再び解放され、再配分できます。これにより、総設置電力を削減し、管理可能なグリッド負荷を確保できます。
主な機能
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。