Choose a country or area to see content specific to your location
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
專為解決貴產業獨有的設計與測試挑戰而打造的客製化解決方案。
這些用例已對應至產品生命週期的每個階段,從設計到營運。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
中國臺灣
尋找感興趣的產品?
Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。
高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。
自信整合。自信切換。自信量測。
我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。
各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。
無可用的篩選器
940-0013
此機箱組合包含機架式機箱框架組件、執行 Native IxOS 作業系統的標準性能控制器模組、風扇組件模組、2 個電源供應器模組和標準星狀拓撲同步模組。包含安裝最新生產發布版本的 IxOS 軟體。注意:可選購備援電源供應器 (942-5005) 以提高系統可用性。
940-0014
此機箱組合包含機箱框架組件、執行 Native IxOS 作業系統的高性能控制器模組、風扇組件模組、2 個電源供應器和標準星狀拓撲同步模組。包含安裝最新生產發布版本的 IxOS 軟體。注意:可選購備援電源供應器 (942-5005) 以提高系統可用性。
940-0016
XGS12 940-0016 HSL 模組化機箱,用於大規模網路設備的效能、安全性和一致性測試。
940-0018
XGS12 940-0018 SD 模組化機箱,用於大規模網路設備的效能、安全性和一致性測試。
940-0015
XGS12 940-0015 SDL 模組化機箱,用於大規模網路設備的效能、安全性和一致性測試。
940-0017
此機箱組合包含機箱框架組件、搭載 Windows 10 的標準性能控制器模組、風扇組件模組、2 個電源供應器模組和標準星狀拓撲同步模組。包含安裝最新生產發布版本的 IxOS 軟體。
944-1140
Keysight NOVUS100GE8Q28+FAN 包含一個八埠 100GE 全尺寸和性能負載模組,具備一個插槽和內建 QSFP28 實體介面。
944-1141
Novus10/1GE32S,32 埠 SFP+ 10GE/1GE/100M 負載模組,1 槽,具備 32 個 SFP+ 實體介面埠,支援 L2-3。此負載模組相容於 XGS2-SD 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0010)、XGS12-SD 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0011)、XGS2-SDL 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0013)、XGS12-SDL 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0015)、XGS2-HSL 2 槽 3RU 高性能機架式機箱套件 (940-0014),以及 XGS12-HSL 12 槽 11RU 高性能機架式機箱套件 (940-0016)。
944-1142
Novus10/1GE16DP,16 埠 SFP+/10GBASE-T 雙 PHY 10GE/1GE/100M 負載模組,1 槽雙 PHY,每個 SFP+ 和 10GBASE-T RJ45 實體介面各有 16 埠,支援 L2-7。此負載模組相容於 XGS2-SD 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0010)、XGS12-SD 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0011)、XGS2-SDL 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0013)、XGS12-SDL 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0015)、XGS2-HSL 2 槽 3RU 高性能機架式機箱套件 (940-0014),以及 XGS12-HSL 12 槽 11RU 高性能機架式機箱套件 (940-0016)。
944-1143
Novus10/1GE8DP,在 16 埠 SFP+/10GBASE-T 雙 PHY 10GE/1GE/100M 負載模組 (944-1142) 上啟用 8 埠,1 槽雙 PHY,每個 SFP+ 和 10GBASE-T RJ45 實體介面各有 8 埠,支援 L2-7。此負載模組相容於 XGS2-SD 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0010)、XGS12-SD 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0011)、XGS2-SDL 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0013)、XGS12-SDL 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0015)、XGS2-HSL 2 槽 3RU 高性能機架式機箱套件 (940-0014),以及 XGS12-HSL 12 槽 11RU 高性能機架式機箱套件 (940-0016)。
944-1146
Novus1GE16DP,16 埠 1GE/100M SFP+/1000BASE-T 雙 PHY 負載模組。1 槽雙 PHY,每個 SFP+ 和 1000BASE-T RJ45 實體介面各有 16 埠,支援 L2-7。此負載模組相容於 XGS2-SD 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0010)、XGS12-SD 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0011)、XGS2-SDL 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0013)、XGS12-SDL 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0015)、XGS2-HSL 2 槽 3RU 高性能機架式機箱套件 (940-0014),以及 XGS12-HSL 12 槽 11RU 高性能機架式機箱套件 (940-0016)。
944-1148
Novus10/5/2.5/1/100M16DP,5 速,16 埠,SFP+/10GBASE-T 雙 PHY 10G/5G/2.5G/1G/100M 全規模和性能負載模組,1 槽雙 PHY,每個 SFP+ 和 10GBASE-T RJ45 實體介面各有 16 埠,支援 L2-7,具備完整的協定覆蓋範圍,以及針對路由、交換和存取協定的全規模和性能協定模擬。此負載模組相容於 XGS2-SD 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0010)、XGS12-SD 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0011)、XGS2-SDL 2 槽 3RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0013)、XGS12-SDL 12 槽 11RU 標準性能機架式機箱套件 (940-0015)、XGS2-HSL 2 槽 3RU 高性能機架式機箱套件 (940-0014),以及 XGS12-HSL 12 槽 11RU 高性能機架式機箱套件 (940-0016)。