Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供兩種能力級別的直流電子負載,涵蓋桌上型、ATE 和模組化單元。您可以根據所需的功能和效能來配置其中任何一種。
工作檯電子負載中的精密功率測試
模組化、可擴展,適用於高效能自動化測試
再生能力與高密度效能
Keysight NL1 級桌上型直流電子負載包括 EL30000 系列桌上型電子負載。它們專為快速、準確和可靠的電源裝置測試而設計。憑藉緊湊的設計和直觀的顯示,它們提供精確的電壓、電流和功率控制,以模擬真實世界的條件。內建功能、多種測試模式和類似示波器的視圖 — 加上高精度量測 (±0.04%) — 可對裝置性能進行詳細分析。根據功率、電流、電壓和輸入通道選擇合適的型號,以測試電源供應器、電池、LED 驅動器和其他元件。
Keysight 模組化電子負載為測試各種直流電源(包括電源供應器、電池、轉換器和燃料電池)提供彈性、可擴充的解決方案。它們採用單一主機箱,最多可支援六個可配置的負載模組,提供多通道或高功率測試所需的精確電壓、電流和功率位準。這些負載支援多種操作模式(恆定電流、電壓、電阻和功率),並具備快速瞬態響應和整合量測功能,非常適合桌上型和自動化測試環境。
Keysight NL3 級 ATE 直流電子負載包括 EL4900 系列再生電子負載。它們具有再生能力,可有效將高達 95% 的吸收能量回饋到電網。此功能透過降低能耗和冷卻成本來提供操作優勢。該系列提供從 2 kW 到 12 kW 的寬廣功率範圍,採用高密度 1U 和 2U 配置,並可靈活地輕鬆並聯多達 16 個單元(高達 192 kW),以創建單一電子負載系統。電子負載包括用於精確測試的進階功能,例如同步數位化電壓和電流量測。這些綜合優勢使電源測試工程師能夠可靠地評估和加速跨多個環境的測試開發,加速測試電池和其他待測電源裝置 (DUT),例如汽車電子和航空電子設備。
Keysight NL1 級桌上型直流電子負載包括 EL30000 系列桌上型電子負載。它們專為快速、準確和可靠的電源裝置測試而設計。憑藉緊湊的設計和直觀的顯示,它們提供精確的電壓、電流和功率控制,以模擬真實世界的條件。內建功能、多種測試模式和類似示波器的視圖 — 加上高精度量測 (±0.04%) — 可對裝置性能進行詳細分析。根據功率、電流、電壓和輸入通道選擇合適的型號,以測試電源供應器、電池、LED 驅動器和其他元件。
Keysight 模組化電子負載為測試各種直流電源(包括電源供應器、電池、轉換器和燃料電池)提供彈性、可擴充的解決方案。它們採用單一主機箱,最多可支援六個可配置的負載模組,提供多通道或高功率測試所需的精確電壓、電流和功率位準。這些負載支援多種操作模式(恆定電流、電壓、電阻和功率),並具備快速瞬態響應和整合量測功能,非常適合桌上型和自動化測試環境。
Keysight NL3 級 ATE 直流電子負載包括 EL4900 系列再生電子負載。它們具有再生能力,可有效將高達 95% 的吸收能量回饋到電網。此功能透過降低能耗和冷卻成本來提供操作優勢。該系列提供從 2 kW 到 12 kW 的寬廣功率範圍,採用高密度 1U 和 2U 配置,並可靈活地輕鬆並聯多達 16 個單元(高達 192 kW),以創建單一電子負載系統。電子負載包括用於精確測試的進階功能,例如同步數位化電壓和電流量測。這些綜合優勢使電源測試工程師能夠可靠地評估和加速跨多個環境的測試開發,加速測試電池和其他待測電源裝置 (DUT),例如汽車電子和航空電子設備。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
一種直流電子負載是可編程測試儀器,可從直流電源汲取電流並吸收功率,以模擬實際操作條件。與被動負載不同,直流電子負載會主動控制從待測裝置 (DUT) 汲取的電流、電壓、電阻或功率。工程師使用直流電子負載來驗證:
直流電子負載可在多種模式下運作:
是德科技設計的可程式直流電子負載具備精準量測、暫態響應控制和自動化測試系統整合能力。
直流電子負載以四種主要模式運作—恆定電流 (CC)、恆定電壓 (CV)、恆定電阻 (CR) 和恆定功率 (CP)—每種模式都用於特定的測試情境:
選擇正確的模式可確保準確模擬真實世界條件,並提高電子負載測試的可靠性。
電子負載相較於傳統電阻器具有多項關鍵優勢,使其成為各種測試應用中不可或缺的工具。雖然電阻器適用於簡單的靜態負載應用,但電子負載可為更廣泛的測試需求提供更通用、精確且安全的解決方案,特別是涉及動態負載、精確控制和自動化測試的應用。
電子負載整合了精確的量測技術,可讓您監測待測電源的電壓和電流,為分析和特性化提供寶貴的資料。電子負載可在各種模式下運作,例如恆定電流 (CC)、恆定電壓 (CV)、恆定功率 (CP) 和恆定電阻 (CR)。這可讓您模擬不同的負載條件,並在各種情境下測試電源。另一方面,電阻器僅提供固定的電阻值。電子負載通常包含內建的安全保護機制,以防止在過電流、過電壓或過熱情況下損壞負載或電源。總體而言,與電阻器相比,電子負載可提供更精確、更靈活且更安全的測試評估。
選擇直流電子負載時,有幾個關鍵規格會直接影響效能和測試準確度:
仔細評估這些規格有助於確保直流電子負載符合效能和可靠性要求。
直流電子負載是驗證直流電源效能、可靠性和效率的關鍵工具:
可編程直流電子負載透過對負載條件提供精確控制,確保在各種應用中進行可重複且準確的測試。
回饋式直流電子負載是一種先進的電子負載,它將吸收的能量回饋到電網,而不是以熱量形式散發。與使用電阻元件將多餘功率轉換為熱量的傳統負載不同,回饋式負載具有以下特點:
再生式直流電子負載特別適用於電池測試、電動車電源系統測試和高功率電源驗證,否則會浪費大量能源。