Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 치플릿, 적층 다이, 패키지, PCB 등 모든 첨단 상호 연결 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 활용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 분야의 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트는 벤치탑, ATE, 모듈러 유닛으로 제공되는 DC 전자로드를
두 가지 성능 등급으로 제공합니다. 필요한 기능과 성능에 따라 적합한 등급을 선택하여 구성할 수 있습니다.
벤치탑 전자 부하를 이용한 정밀 전력 테스트
고성능 자동화 테스트를 위한 모듈형, 확장 가능한 솔루션
고밀도 효율성을 갖춘 회생 기능
키사이트 NL1 클래스 벤치탑 DC 전자 부하에는 EL30000 시리즈 벤치 전자 부하가 포함됩니다. 이 제품은 전력 장치를 빠르고 정확하며 안정적으로 테스트하도록 설계되었습니다. 컴팩트한 디자인과 직관적인 디스플레이를 통해 전압, 전류 및 전력을 정밀하게 제어하여 실제 조건을 시뮬레이션할 수 있습니다. 내장 기능, 다양한 테스트 모드, 오실로스코프와 유사한 뷰, 그리고 고정밀 측정(±0.04%)을 통해 장치 성능에 대한 자세한 분석이 가능합니다. 전원 공급 장치, 배터리, LED 드라이버 및 기타 구성 요소를 테스트하려면 전력, 전류, 전압 및 입력 채널을 기준으로 올바른 모델을 선택하십시오.
키사이트 모듈형 전자 부하는 전원 공급 장치, 배터리, 컨버터 및 연료 전지를 포함한 광범위한 DC 전원 공급 장치를 테스트하기 위한 유연하고 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. 최대 6개의 구성 가능한 부하 모듈을 지원하는 단일 메인프레임을 특징으로 하며, 다중 채널 또는 고전력 테스트에 필요한 정밀한 전압, 전류 및 전력 레벨을 제공합니다. 정전류, 전압, 저항 및 전력과 같은 여러 작동 모드를 지원하며, 빠른 과도 응답 및 통합 측정 기능을 갖춘 이 부하는 벤치 및 자동화 테스트 환경에 이상적입니다.
키사이트 NL3 클래스 ATE DC 전자 부하에는 EL4900 시리즈 회생 전자 부하가 포함됩니다. 이 제품은 흡수된 에너지의 최대 95%를 그리드로 효율적으로 되돌려주는 회생 기능을 제공합니다. 이 기능은 에너지 소비 및 냉각 비용을 줄여 운영상의 이점을 제공합니다. 이 시리즈는 고밀도 1U 및 2U 레이아웃으로 2kW에서 12kW까지 넓은 전력 범위를 제공하며, 최대 16개 장치(최대 192kW)를 쉽게 병렬 연결하여 단일 전자 부하 시스템을 구성할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이 전자 부하에는 동시 디지털화된 전압 및 전류 측정과 같은 정밀 테스트를 위한 고급 기능이 포함되어 있습니다. 이러한 결합된 이점은 전력 테스트 엔지니어가 자동차 전자 장치 및 항공 전자 장치와 같은 배터리 및 기타 테스트 대상 전력 장치(DUT)의 테스트를 여러 환경에서 안정적으로 평가하고 가속화할 수 있도록 합니다.
키사이트 NL1 클래스 벤치탑 DC 전자 부하에는 EL30000 시리즈 벤치 전자 부하가 포함됩니다. 이 제품은 전력 장치를 빠르고 정확하며 안정적으로 테스트하도록 설계되었습니다. 컴팩트한 디자인과 직관적인 디스플레이를 통해 전압, 전류 및 전력을 정밀하게 제어하여 실제 조건을 시뮬레이션할 수 있습니다. 내장 기능, 다양한 테스트 모드, 오실로스코프와 유사한 뷰, 그리고 고정밀 측정(±0.04%)을 통해 장치 성능에 대한 자세한 분석이 가능합니다. 전원 공급 장치, 배터리, LED 드라이버 및 기타 구성 요소를 테스트하려면 전력, 전류, 전압 및 입력 채널을 기준으로 올바른 모델을 선택하십시오.
키사이트 모듈형 전자 부하는 전원 공급 장치, 배터리, 컨버터 및 연료 전지를 포함한 광범위한 DC 전원 공급 장치를 테스트하기 위한 유연하고 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. 최대 6개의 구성 가능한 부하 모듈을 지원하는 단일 메인프레임을 특징으로 하며, 다중 채널 또는 고전력 테스트에 필요한 정밀한 전압, 전류 및 전력 레벨을 제공합니다. 정전류, 전압, 저항 및 전력과 같은 여러 작동 모드를 지원하며, 빠른 과도 응답 및 통합 측정 기능을 갖춘 이 부하는 벤치 및 자동화 테스트 환경에 이상적입니다.
키사이트 NL3 클래스 ATE DC 전자 부하에는 EL4900 시리즈 회생 전자 부하가 포함됩니다. 이 제품은 흡수된 에너지의 최대 95%를 그리드로 효율적으로 되돌려주는 회생 기능을 제공합니다. 이 기능은 에너지 소비 및 냉각 비용을 줄여 운영상의 이점을 제공합니다. 이 시리즈는 고밀도 1U 및 2U 레이아웃으로 2kW에서 12kW까지 넓은 전력 범위를 제공하며, 최대 16개 장치(최대 192kW)를 쉽게 병렬 연결하여 단일 전자 부하 시스템을 구성할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이 전자 부하에는 동시 디지털화된 전압 및 전류 측정과 같은 정밀 테스트를 위한 고급 기능이 포함되어 있습니다. 이러한 결합된 이점은 전력 테스트 엔지니어가 자동차 전자 장치 및 항공 전자 장치와 같은 배터리 및 기타 테스트 대상 전력 장치(DUT)의 테스트를 여러 환경에서 안정적으로 평가하고 가속화할 수 있도록 합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
A DC 전자 부하는 DC 전원으로부터 전류를 흡수하고 전력을 소모하여 실제 작동 조건을 시뮬레이션하는 프로그래밍 가능한 테스트 장비입니다. 수동 부하와 달리 DC 전자 부하는 테스트 대상 장치(DUT)에서 끌어오는 전류, 전압, 저항 또는 전력의 양을 능동적으로 제어합니다. 엔지니어는 DC 전자 부하를 사용하여 다음을 검증합니다.
DC 전자 부하는 여러 모드로 작동할 수 있습니다.
키사이트테크놀로지스는 정밀 측정, 과도 응답 제어 및 자동화된 테스트 시스템 통합 기능을 갖춘 프로그래밍 가능한 DC 전자 부하를 설계합니다.
DC 전자 부하는 네 가지 주요 모드인 정전류(CC), 정전압(CV), 정저항(CR), 정전력(CP)으로 작동하며, 각 모드는 특정 테스트 시나리오에 사용됩니다.
올바른 모드를 선택하면 실제 조건의 정확한 에뮬레이션을 보장하고 전자 부하 테스트의 신뢰성을 향상시킵니다.
전자 부하는 기존 저항기에 비해 몇 가지 주요 이점을 제공하여 광범위한 테스트 애플리케이션에 필수적인 도구가 됩니다. 저항기는 간단하고 정적인 부하 애플리케이션에 적합할 수 있지만, 전자 부하는 특히 동적 부하, 정밀 제어 및 자동화된 테스트와 관련된 더 넓은 범위의 테스트 요구 사항에 대해 훨씬 더 다재다능하고 정확하며 안전한 솔루션을 제공합니다.
전자 부하는 정확한 측정 기술을 통합하여 테스트 중인 전원의 전압과 전류를 모니터링할 수 있게 하며, 분석 및 특성화를 위한 귀중한 데이터를 제공합니다. 전자 부하는 정전류(CC), 정전압(CV), 정전력(CP) 및 정저항(CR)과 같은 다양한 모드로 작동할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 부하 조건을 시뮬레이션하고 다양한 시나리오에서 전원을 테스트할 수 있습니다. 반면에 저항기는 고정된 저항 값만 제공합니다. 전자 부하는 일반적으로 과전류, 과전압 또는 과열 조건 발생 시 부하 또는 전원의 손상을 방지하기 위한 내장 안전 보호 메커니즘을 포함합니다. 전반적으로 전자 부하는 저항기에 비해 훨씬 더 정확하고 유연하며 안전한 테스트 평가를 제공합니다.
DC 전자 부하를 선택할 때 성능 및 테스트 정확도에 직접적인 영향을 미치는 몇 가지 주요 사양이 있습니다.
이러한 사양을 신중하게 평가하면 DC 전자 부하가 성능 및 신뢰성 요구 사항을 모두 충족하는 데 도움이 됩니다.
DC 전자 부하는 DC 전원의 성능, 신뢰성 및 효율성을 검증하는 데 중요한 도구입니다.
부하 조건에 대한 정밀한 제어를 제공함으로써 프로그래밍 가능한 DC 전자 부하는 광범위한 애플리케이션에서 반복 가능하고 정확한 테스트를 보장합니다.
회생 DC 전자 부하는 흡수된 에너지를 열로 소산하는 대신 전력망으로 되돌려 보내는 고급 전자 부하 유형입니다. 저항성 요소를 사용하여 과도한 전력을 열로 변환하는 기존 부하와 달리, 회생 부하는 다음과 같습니다.
회생 DC 전자 부하는 배터리 테스트, EV 전력 시스템 테스트 및 고전력 전원 공급 장치 검증에서 특히 유용하며, 그렇지 않으면 많은 양의 에너지가 낭비될 수 있습니다.