Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
「3D Interconnect Designer」は、チプレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応した、柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズ・アプリケーションを活用し、ワイヤレス、航空宇宙・防衛、EMI、位相ノイズなどの分野における信号の分析、復調、およびトラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトは、ベンチトップ、ATE、モジュラーユニットにわたるDC電子負荷の2つの能力クラスを提供しています。これらのいずれも、お客様が必要とする機能と性能に基づいて構築できます。
ベンチトップ電子負荷における精密な電力テスト
モジュラーで、高性能自動テスト向けにスケーラブル
高密度高効率を備えた再生能力
キーサイト NL1-class ベンチトップDC電子負荷には、EL30000シリーズ ベンチ電子負荷が含まれます。これらは、パワーデバイスの高速、高精度、高信頼性テスト向けに設計されています。コンパクトな設計と直感的なディスプレイにより、電圧、電流、電力を正確に制御し、実際の条件をシミュレートできます。内蔵機能、複数のテストモード、オシロスコープのような表示、さらに高精度測定 (±0.04%) により、デバイス性能の詳細な解析が可能です。電源、バッテリー、LEDドライバ、その他のコンポーネントをテストするために、電力、電流、電圧、および入力チャネルに基づいて適切なモデルを選択してください。
キーサイトのモジュラー電子負荷は、電源、バッテリー、コンバータ、燃料電池など、広範囲のDC電源をテストするための柔軟でスケーラブルなソリューションを提供します。最大6つの構成可能な負荷モジュールをサポートする単一のメインフレームを備え、マルチチャネルまたは高電力テストに必要な正確な電圧、電流、および電力レベルを提供します。定電流、電圧、抵抗、電力の複数の動作モードをサポートし、高速過渡応答と統合された測定機能を備えたこれらの負荷は、ベンチおよび自動テスト環境に最適です。
キーサイトのNL3クラスATE DC電子負荷には、EL4900シリーズ回生式電子負荷が含まれます。最大95%の吸収エネルギーを効率的にグリッドへ戻す回生機能を備えており、エネルギー消費と冷却コストの削減による運用上の利点を提供します。 本シリーズは2kWから12kWまでの広範な電力範囲をカバーし、高密度な1Uおよび2Uレイアウトを採用。最大16台(最大192kW)までのユニットを容易に並列接続でき、単一の電子負荷システムを構築する柔軟性を備えています。 電子負荷装置には、デジタル化された電圧と電流の同時測定など、精密試験のための高度な機能が搭載されています。これらの複合的な利点により、電力試験エンジニアは複数の環境において信頼性の高い評価と試験開発の加速を実現し、自動車電子機器や航空電子機器などのバッテリーやその他の被試験電力デバイス(DUT)の試験を迅速化できます。
キーサイト NL1-class ベンチトップDC電子負荷には、EL30000シリーズ ベンチ電子負荷が含まれます。これらは、パワーデバイスの高速、高精度、高信頼性テスト向けに設計されています。コンパクトな設計と直感的なディスプレイにより、電圧、電流、電力を正確に制御し、実際の条件をシミュレートできます。内蔵機能、複数のテストモード、オシロスコープのような表示、さらに高精度測定 (±0.04%) により、デバイス性能の詳細な解析が可能です。電源、バッテリー、LEDドライバ、その他のコンポーネントをテストするために、電力、電流、電圧、および入力チャネルに基づいて適切なモデルを選択してください。
キーサイトのモジュラー電子負荷は、電源、バッテリー、コンバータ、燃料電池など、広範囲のDC電源をテストするための柔軟でスケーラブルなソリューションを提供します。最大6つの構成可能な負荷モジュールをサポートする単一のメインフレームを備え、マルチチャネルまたは高電力テストに必要な正確な電圧、電流、および電力レベルを提供します。定電流、電圧、抵抗、電力の複数の動作モードをサポートし、高速過渡応答と統合された測定機能を備えたこれらの負荷は、ベンチおよび自動テスト環境に最適です。
キーサイトのNL3クラスATE DC電子負荷には、EL4900シリーズ回生式電子負荷が含まれます。最大95%の吸収エネルギーを効率的にグリッドへ戻す回生機能を備えており、エネルギー消費と冷却コストの削減による運用上の利点を提供します。 本シリーズは2kWから12kWまでの広範な電力範囲をカバーし、高密度な1Uおよび2Uレイアウトを採用。最大16台(最大192kW)までのユニットを容易に並列接続でき、単一の電子負荷システムを構築する柔軟性を備えています。 電子負荷装置には、デジタル化された電圧と電流の同時測定など、精密試験のための高度な機能が搭載されています。これらの複合的な利点により、電力試験エンジニアは複数の環境において信頼性の高い評価と試験開発の加速を実現し、自動車電子機器や航空電子機器などのバッテリーやその他の被試験電力デバイス(DUT)の試験を迅速化できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
DC電子負荷は、DC電源から電流をシンクし、電力を吸収して実世界の動作条件をシミュレートするプログラマブルなテスト機器です。パッシブ負荷とは異なり、DC電子負荷は被試験デバイス (DUT) から引き出される電流、電圧、抵抗、または電力の量を能動的に制御します。エンジニアはDC電子負荷を使用して、以下を検証します。
DC電子負荷は複数のモードで動作できます。
キーサイト・テクノロジーは、高精度測定、過渡応答制御、および自動テストシステム統合機能を備えたプログラマブルDC電子負荷を設計しています。
DC電子負荷は、主に4つのモード(定電流 (CC)、定電圧 (CV)、定抵抗 (CR)、定電力 (CP))で動作し、それぞれ特定のテストシナリオで使用されます。
適切なモードを選択することで、実際の条件の正確なエミュレーションが保証され、電子負荷テストの信頼性が向上します。
電子負荷は、従来の抵抗器に比べていくつかの主要な利点があり、幅広いテストアプリケーションにとって不可欠なツールとなっています。抵抗器はシンプルで静的な負荷アプリケーションに適していますが、電子負荷は、特に動的負荷、精密な制御、自動テストを伴う、より広範なテスト要件に対して、はるかに多用途で正確かつ安全なソリューションを提供します。
電子負荷は正確な測定技術を組み込んでおり、テスト対象の電源の電圧と電流を監視できるため、解析と特性評価に貴重なデータを提供します。電子負荷は、定電流(CC)、定電圧(CV)、定電力(CP)、定抵抗(CR)などのさまざまなモードで動作できます。これにより、さまざまな負荷条件をシミュレートし、多様なシナリオで電源をテストできます。一方、抵抗器は固定抵抗値しか提供しません。電子負荷には通常、過電流、過電圧、または過熱状態の場合に、負荷または電源への損傷を防ぐための安全保護メカニズムが内蔵されています。全体として、電子負荷は抵抗器と比較して、はるかに正確で柔軟かつ安全なテスト評価を提供します。
DC電子負荷を選択する際には、いくつかの主要な仕様が性能とテスト精度に直接影響します。
これらの仕様を慎重に評価することで、DC電子負荷が性能と信頼性の両方の要件を満たしていることを確認できます。
DC電子負荷は、DC電源の性能、信頼性、および効率を検証するための重要なツールです。
負荷条件を正確に制御することで、プログラマブルDC電子負荷は、幅広いアプリケーションにおいて再現性のある正確な試験を保証します。
回生型DC電子負荷は、吸収したエネルギーを熱として消費する代わりに電力系統に戻す高度なタイプの電子負荷です。抵抗素子を使用して余剰電力を熱に変換する従来の負荷とは異なり、回生負荷は以下の特徴を持ちます:
回生型DC電子負荷は、バッテリー試験、EVパワーシステム試験、高電力電源検証など、大量のエネルギーが無駄になる可能性のある分野で特に有益です。