PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

顯示 8 個 (共 8 個)

Image of 薄型模組化電源系統主機,600 W,4 插槽
薄型模組化電源系統主機,600 W,4 插槽
型號
N6701C
最大的取樣率
-
每個輸出的最大電流
不適用
每個輸出的最大電壓
不適用
輸出數目
4
平台
N6700 系列 600W 主機
類型
主機 / 1U
Image of 高密度精密 SMU 主機(4 插槽,1U)
高密度精密 SMU 主機(4 插槽,1U)
型號
PZ2100A
最大的取樣率
不適用
每個輸出的最大電流
-
每個輸出的最大電壓
-
輸出數目
-
平台
PZ2100A 主機
類型
-
Image of 薄型模組化電源系統主機,1,200 W,4 插槽
薄型模組化電源系統主機,1,200 W,4 插槽
型號
N6702C
最大的取樣率
-
每個輸出的最大電流
不適用
每個輸出的最大電壓
不適用
輸出數目
4
平台
N6700 系列 1200W 主機
類型
主機 / 1U
Image of 薄型模組化電源系統主機,400 W,4 插槽
薄型模組化電源系統主機,400 W,4 插槽
型號
N6700C
最大的取樣率
-
每個輸出的最大電流
不適用
每個輸出的最大電壓
不適用
輸出數目
4
平台
N6700 系列 400W 主機
類型
主機 / 1U
NP2 級直流電源分析儀主機影像,自行組裝
NP2 級直流電源分析儀主機,自行組裝
型號
N6705C
最大的取樣率
-
每個輸出的最大電流
不適用
每個輸出的最大電壓
不適用
輸出數目
4
平台
N6700 系列 600W 直流電源分析儀主機
類型
直流電源分析儀
Image of PXIe 機箱:18 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3
PXIe 機箱:18 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3
型號
M9019A
最大的取樣率
-
每個輸出的最大電流
-
每個輸出的最大電壓
-
輸出數目
-
平台
PXIe
類型
機箱
影像:PXIe 精密 I/V 量測解決方案
PXIe 精密 I/V 量測解決方案
型號
PX1001A
最大的取樣率
-
每個輸出的最大電流
-
每個輸出的最大電壓
-
輸出數目
-
平台
PXIe
類型
-
Image of PXIe 機箱:高功率,18 槽,24 GB/s
PXIe 機箱:高功率,18 插槽,24 GB/s
型號
M9046A
最大的取樣率
不適用
每個輸出的最大電流
-
每個輸出的最大電壓
-
輸出數目
-
平台
PXIe
類型
機箱
全部清除