TS-5040 精巧型功能測試系統

TS-5040 是一款精巧型車用功能測試系統,可為製造商提供完整、多功能且客製化的測試解決方案。

產品影像
  • Form factor

    Complete test system - compact

  • 類型

    Functional Test System

  • Platform

    Modular / LAN

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

多合一精巧型生產線末端功能測試系統

Keysight TS-5040 功能測試系統是一款堅固可靠的測試系統,可確保經濟實惠的擁有體驗。當與 Keysight 軟體(例如 KS8400A PathWave Test Automation 搭配 KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing (PTEM),或 TestExec SL 搭配 TS-5000 程式庫)結合使用時,它可提供簡化的開發流程和加速的部署。TS-5040 可無縫整合到高度自動化的生產區域。它是一款適用於汽車和工業應用的精簡型一體式解決方案,可節省寶貴的機架和佔用空間。 

使用選配的 Keysight 嵌入式 PXI 控制器(配備 Core i3 處理器、16 GB RAM、256 GB SSD 和內建 GPIB 控制器),或選配的工業 PC 控制器(配備 Core i7 處理器、16 GB RAM 和 1 TB HDD)來控制 TS-5040。

功能測試系統支援高達兩張四通道 1x4 RF 開關卡 (DC 3 GHz) 的 RF 切換。它還支援高達 400 W 的電源。

  • 尺寸:2,020 (高) x 600 (寬) x 905 (深) mm (頂部安裝 ICA) 745 (高) x 610 (寬) x 1050 (深) mm (頂部安裝 ICA)。
  • 訊號切換:高達 112 x 4 矩陣。
  • 負載切換:高達 32 個通道 x 7.5 A、40 個通道 x 5 A 和 192 個通道 x 2 A。
  • 量測:6.5 位數數位萬用電錶和雙通道 350 MHz 計數器。
  • 激勵:單通道 14 位元、雙通道 30 MHz 任意波形產生器 (AWG),以及四通道 16 位元資料擷取。