這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 利用具選項 029 之 PNA-X 和 S93029B 軟體,您可將雜訊指數量測功能延展至 Gamma 值 < 0.9 之不匹配元件
- 以阻抗調諧器模式取代電子校驗模組模式來控制 Maury Microwave LXI 調諧器
- 可於研發、設計驗證測試(DVT)以及製造階段,準確地分析低雜訊主動元件
具選項 029 的 N524xB PNA 網路分析儀及 S93029B 雜訊指數量測應用軟體採用是德科技獨特的向量信號源修正技術,可對放大器、轉換器和混頻器,進行高準確度的雜訊指數量測。該技術使用信號源阻抗調諧器來消除不完美系統雜訊匹配的效應。對於 gamma 值 < 0.3 之匹配元件,電子校驗模組(ECal)可當作電源阻抗調諧器使用,但 gamma 值 < 0.9 之不匹配元件,則不適合採用此配置。
S93027B 可控制 Maury Microwave 的 LXI 調諧器,以作為阻抗調諧器,並可量測不匹配元件之雜訊指數與參數。
如欲使用 S93027B 軟體,需要具選項 029 的 PNA-X、S93029B 軟體和 Maury Microwave LXI 調諧器。
Interested in a S93027B?
Featured Resources for S93027B 機械雜訊調諧器控制
Want help or have questions?