ハイライト

  • PNA-XとS93029B(オプション029搭載)を用いて、雑音指数測定機能を非整合デバイス(ガンマ<0.9)に拡張  
  • Maury Microwave社のLXIチューナーをECalモジュールではなくインピーダンスチューナーとして制御
  • 研究開発、DVT、および製造用に低ノイズアクティブデバイスを正確に評価

N524xB PNA-X ネットワーク・アナライザ(オプション029)とS93029B雑音指数アプリケーションを併用すれば、ソース・インピーダンス・チューナーを使用してシステムのソースマッチの不完全性を除去するキーサイト独自のベクトルソース補正法を活用して、増幅器/周波数コンバータ/ミキサの雑音指数を高い確度で測定できます。 ECalモジュールはソースインピーダンスチューナーとして整合デバイス(ガンマ <0.3)に使用できますが、不整合デバイス(ガンマ <0.9)には使用できません。

S93027Bは、Maury Microwave社のLXIチューナをインピーダンスチューナとして制御し、不整合デバイスの雑音指数やパラメータを測定することができます。

S93027Bソフトウェアの運用にはオプション029搭載PNA-X、S93029BソフトウェアおよびMaury MicrowaveのLXI が必要です。

キーサイトネットワーク・アナライザ・EDAソフトウェアの詳細

Interested in a S93027B?

Want help or have questions?