這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 包括 S93025A 基本脈衝射頻量測的所有功能
- 增加窄頻檢測方法
- 以最窄 20 ns 的脈衝寬度輕易設定脈衝點量測
- 以 10 ns 的最小時間解析度進行脈衝特性量測
- 可使用 4 個內部脈衝產生器,控制內部(N522xB/N524xB 選項 021 和 022)和外部脈衝調變器
S93026B 先進脈衝射頻量測包括 S93025B(四個內建脈衝產生器)的所有功能,並添加了窄頻脈衝檢測方法,以便將脈衝量測功能擴充到 20 ns 脈衝寬度的脈衝內定點量測,並為脈衝波封量測提供 10 ns 的時序解析度。
在窄頻檢測模式下,S93026B 可設定分析儀的數位中頻濾波器的係數,以消除不需要的頻譜成份、支援分析儀中頻閘控,並對量測靈敏度進行最佳化。藉由使用內建的脈衝調變器,PNA 和 PNA-X 可提供完整的射頻脈衝量測解決方案,無需任何外部測試儀和脈衝產生器。S93026B 還可控制外部脈衝產生器和調變器,並可與外部主要脈衝維持同步。建議使用 N522xB/N524xB 選項 021 執行單獨前向(forward-only)脈衝式射頻量測,並且使用 N522xB/N524xB 選項 021 和 022 進行雙向脈衝射頻量測。使用外部主要脈衝或外部脈衝調變器時,建議搭配使用 N1966A 脈衝 I/O 轉接器。
Free Trials
- Get 30-day free trial license
- Enables software application on your PNA Series
Interested in a S93026B?
Featured Resources for S93026B 先進脈衝射頻量測解決方案
Want help or have questions?