這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 可移除主動元件和系統間的交互作用,以精確地計算 50 ohm 環境下的主動式參數和輸出功率
- 排除系統與系統間的相關性問題
- 使用 X 參數技術
- 提供可用於詳細分析的各種軌跡:
o 熱 S11/12/21/22、熱增益、熱匹配
o 輸入/輸出功率
o 係數(輸出、直接反射、圖像反射)
o 最佳伽瑪值
PNA-X 系列配備 S93110B 主動式熱參數功能,可提供比傳統使用 X 參數技術更為準確的方法,以便測試熱 S 參數、增益和輸出功率。它移除了主動元件與系統之間的交互作用,以精確地計算標稱值 50 ohm 環境下的主動式參數和輸出功率。先進理論消除了系統對系統的關聯問題。它還提供方程式係數來計算線性和非線性裝置的效能指標,如最佳伽瑪值、最佳負載匹配,以及可向最佳負載輸出的最大功率。總共提供 14 條軌跡(參數)可用在各種掃描型式上,例如頻率掃描、功率掃描或是二維頻率和功率掃描。需要 PNA-X 機型的 4 埠配置(N524xB 選項 401、417、419、422、423 和 425(LFE))。在選項 425 中,S93110B 可從 10 MHz 開始執行,但不支援 LFE 硬體。
Interested in a S93110B?
Featured Resources for S93110B 主動式熱參數
Want help or have questions?