ハイライト

  • アクティブデバイス/システムの影響が除去され、公称値50 Ωの環境へのアクティブパラメータや出力パワーを正確に計算
  • システム間の相関の問題を除去
  • Xパラメータテクノロジーの使用
  • さまざまなトレースにより詳細な解析が可能
        o ホットS11/12/21/22、ホット利得、ホット整合
        o 入力/出力パワー
        o 係数(出力、直接反射、イメージ応答反射)
        o 最適誤差など

PNA-XシリーズのS93110B アクティブ・ホット・パラメータにより、従来のXパラメータテクノロジーを使用した方法よりも正確な手法で、ホットSパラメータ、利得、出力パワーをテストできます。アクティブデバイス/システムの影響が除去され、公称値50 Ωの環境へのアクティブパラメータや出力パワーを正確に計算できます。高度な理論によりシステム間の相関の問題を除去できます。さらに、最適負荷に対する最適誤差、最適負荷整合、最大伝送パワーなどの線形/非線形デバイス性能を計算する式の係数が得られます。周波数掃引、パワー掃引、周波数/パワー2次元掃引などのさまざまな掃引タイプにより、合計14トレース(パラメータ)を利用できます。4ポート構成のPNA-Xモデル(N524xB オプション401、417、419、422、423、425(LFE))が必要です。オプション425を搭載している場合、S93110Bは10 MHzから動作できますがLFEハードウェアはサポートされません。

S93110B に関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか?