주요 특징

  • 활성 디바이스 및 시스템 상호작용 제거, 50옴 환경에서 활성 파라미터와 출력 전력의 정밀한 계산
  • 사스템-시스템 상관관계 문제 제거
  • X-파라미터 기술 사용.
  • 상세 분석을 위해 다양한 트레이스 제공:

              o 핫 S11/12/21/22, 핫 이득, 핫 매치
              o 입력/출력 전력
              o 계수(출력, 직접 반사, 이미지 반사)
              o 감마-최적 등

PNA-X 시리즈의 S93110B 활성 핫 파라미터는 전통적인 방법에 비해 X-파라미터 기술을 활용하여 핫 S-파라미터, 이득, 출력 전력을 테스트할 수 있는 보다 정확한 방법을 제공합니다. 활성 디바이스 및 시스템 상호작용을 제거하여 공칭 50옴 환경에서 활성 파라미터와 출력 전력을 정밀하게 계산합니다. 고급 이론으로 사스템-시스템 상관관계 문제가 제거됩니다. 또한 감마-최적, 최적의 부하 매치 및 최적 부하에 공급된 최대 전력에 대한 선형 및 비선형 디바이스 성능을 계산하는 방정식 계수를 제공합니다. 주파수 스위프, 전력 스위프 또는 2차원 주파수 및 전력 스위프와 같은 다양한 유형의 스위프와 함께 총 14개 트레이스(파라미터)를 사용할 수 있습니다. PNA-X 모델 4포트 구성(N524xB 옵션 401, 417, 419, 422, 423, 425(LFE))이 필요합니다. 옵션 425의 경우 S93110B를 10 MHz에서 실행할 수 있으며 LFE 하드웨어는 지원되지 않습니다.

키사이트 네트워크 분석기 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.

S93110B에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?