探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 2 個 (共 2 個)

影像:同軸熱敏電阻座
同軸熱敏電阻座
型號
478A
連接器類型
Type-N
頻率範圍
10 MHz 至 10 GHz
影像:同軸熱敏電阻座
同軸熱敏電阻座
型號
8478B
連接器類型
Type-N
頻率範圍
10 MHz 至 18 GHz
全部清除