Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.
No hay filtro disponible
No hay filtro disponible
No hay filtro disponible
478A
Proporciona una alta precisión incluso en mediciones de potencia rutinarias, con compensación de temperatura para una baja deriva.
Aviso para los clientes de la UE: este producto ya no está disponible debido al incumplimiento de la directiva RoHS 2011/65/UE de la UE. Keysight seguirá prestando servicio y asistencia hasta el final de la vida útil de la asistencia a nivel mundial.
El Keysight 478A ofrece una alta eficiencia y una buena adaptación de radiofrecuencia (RF). Utilizado junto con los medidores de potencia N432A o 432A, proporciona una alta precisión incluso en mediciones de potencia rutinarias. Estos soportes para termistores están compensados térmicamente para una baja deriva, incluso en presencia de choques térmicos, lo que permite medir potencias de microondas tan bajas como un microvatio. Cada soporte contiene datos que muestran el factor de calibración y la eficiencia efectiva en seis frecuencias, directamente trazables al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE. UU. en aquellas frecuencias en las que el NIST proporciona servicio de calibración.
8478B
Proporciona una alta precisión incluso en mediciones de potencia rutinarias, con compensación de temperatura para una baja deriva.
Aviso para los clientes de la UE: este producto ya no está disponible debido al incumplimiento de la directiva RoHS 2011/65/UE de la UE. Keysight seguirá prestando servicio y asistencia hasta el final de la vida útil de la asistencia a nivel mundial.
El Keysight 8478B ofrece una alta eficiencia y una buena adaptación de radiofrecuencia (RF). Utilizado junto con los medidores de potencia N432A o 432A, proporciona una alta precisión incluso en mediciones de potencia rutinarias. Estos soportes para termistores están compensados térmicamente para una baja deriva, incluso en presencia de choques térmicos, lo que permite medir potencias de microondas tan bajas como un microvatio. Cada soporte contiene datos que muestran el factor de calibración y la eficiencia efectiva en seis frecuencias, directamente trazables al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE. UU. en aquellas frecuencias en las que el NIST ofrece servicio de calibración.