Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
키사이트 478A는 높은 효율과 우수한 무선 주파수(RF) 매칭을 제공합니다. 432A 파워 미터와 사용하면 일반적인 파워 측정에서도 높은 정확도를 제공합니다. 이 서미스터 마운트는 열충격이 있는 경우에도 편이가 없도록 온도를 보상하여 1W 수준까지 마이크로웨이브 파워를 측정할 수 있습니다. 각 마운트에는 6개의 주파수에서 교정 인자와 유효 효율성을 나타내는 데이터가 포함되어 있어 U.S. National Institute Standards and Technology(NIST)가 교정 서비스를 제공하는 이러한 주파수에서 NIST를 직접 추적할 수 있습니다.
EU 고객 고지: 이 제품은 EU RoHS 지침 2011/65/EU를 준수하지 않아 더 이상 제공되지 않습니다. 키사이트는 전 세계 지원 수명 종료 시점까지 서비스 및 지원을 계속 제공할 것입니다.
키사이트 8478B는 높은 효율과 우수한 무선 주파수(RF) 매칭을 제공합니다. N432A 또는 432A 전력계와 함께 사용되면 일상적인 전력 측정에서도 높은 정확도를 제공합니다. 이 서미스터 마운트는 열 충격이 있는 경우에도 낮은 드리프트를 위해 온도 보상되어, 1 마이크로와트만큼 낮은 마이크로웨이브 전력 측정을 허용합니다. 각 마운트는 NIST가 교정 서비스를 제공하는 주파수에서 미국 국립표준기술연구소(NIST)에 직접 추적 가능한 6개 주파수에서의 교정 계수 및 유효 효율을 보여주는 데이터를 포함합니다.