Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
478A
Bietet auch bei routinemäßigen Leistungsmessungen hohe Genauigkeit und ist temperaturkompensiert für geringe Drift.
Hinweis für EU-Kunden: Dieses Produkt ist aufgrund der Nichteinhaltung der EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/EU nicht mehr erhältlich. Keysight wird Service und Support bis zum Ende des weltweiten Supportzeitraums weiterhin anbieten.
Der Keysight 478A zeichnet sich durch hohe Effizienz und gute Hochfrequenzanpassung aus. In Verbindung mit den Leistungsmessern N432A oder 432A bietet er auch bei routinemäßigen Leistungsmessungen hohe Genauigkeit. Die Thermistorhalterungen sind temperaturkompensiert und weisen daher selbst bei Temperaturschocks eine geringe Drift auf. Dies ermöglicht die Messung von Mikrowellenleistungen bis hinunter zu einem Mikrowatt. Jede Halterung enthält Daten. Angezeigt Kalibrierungsfaktor und effektiver Wirkungsgrad bei sechs Frequenzen, direkt rückführbar auf das US National Institute of Standards and Technology (NIST) bei denjenigen Frequenzen, bei denen NIST einen Kalibrierungsservice anbietet.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Probieren Sie unsere Sonderangebote.

8478B
Bietet auch bei routinemäßigen Leistungsmessungen hohe Genauigkeit und ist temperaturkompensiert für geringe Drift.
Hinweis für EU-Kunden: Dieses Produkt ist aufgrund der Nichteinhaltung der EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/EU nicht mehr erhältlich. Keysight wird Service und Support bis zum Ende des weltweiten Supportzeitraums weiterhin anbieten.
Der Keysight 8478B zeichnet sich durch hohe Effizienz und gute HF-Anpassung aus. In Verbindung mit den Leistungsmessern N432A oder 432A bietet er auch bei routinemäßigen Leistungsmessungen hohe Genauigkeit. Die Thermistorhalterungen sind temperaturkompensiert und weisen daher auch bei Temperaturschocks eine geringe Drift auf. Dies ermöglicht die Messung von Mikrowellenleistungen bis hinunter zu einem Mikrowatt. Jede Halterung enthält Daten. Angezeigt Kalibrierungsfaktor und effektiver Wirkungsgrad bei sechs Frequenzen, direkt rückführbar auf das US National Institute of Standards and Technology (NIST) bei denjenigen Frequenzen, bei denen NIST einen Kalibrierungsservice anbietet.