Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
量測最新 DDR5 和 MIPI 標準訊號的最佳探棒。
量測最新 DDR5 和 MIPI 標準訊號的最佳探棒。
Keysight 的 MX0025A InfiniiMax Ultra 系列探棒放大器可提高可用性,因為您可以使用單一探棒測量差動、單端和共模信號。
當您使用探棒將訊號連接到示波器時,它會成為電路的一部分,影響您的測試。您的探棒可能會隱藏訊號細節、對您的訊號造成負載或使其失真。InfiniiMax Ultra 系列探棒具有最低負載,對您的電路影響最小。憑藉其前所未有的準確度,提高您的測試裕度並提升測量信心。確保您的整個測量系統都能幫助您看到最真實的訊號呈現。
這些探棒具有最低的雜訊和電容負載,並且由於其 RC 高阻抗特性,在更寬頻率範圍內具有最低負載。InfiniiMax Ultra 系列支援 InfiniiMode,並具有使用者定義的交流校準模式、更寬的輸入電壓範圍、透過獨特的 S 參數特性分析實現更高的準確度、更低的電容負載、更寬的輸入電壓範圍、用於更小密度探測的微型/插座式探棒頭以及更多頻寬。InfiniiMax Ultra 系列採用 RC 輸入阻抗架構,在最寬頻率範圍內具有最低負載和最小訊號失真。
InfiniiMax Ultra 探棒具有三種衰減範圍 — 1:1、4:1 和 8:1 — 可提供卓越的雜訊性能和寬廣的電壓範圍,同時保持最大頻寬。輸入範圍會根據輸入訊號的大小和示波器的垂直刻度自動配置。
從三種彈性輸入動態範圍中選擇,分別為 1:1 時 600 mVpp、4:1 時 2.5 Vpp 和 8:1 時 5 Vpp。搭配 InfiniiMax Ultra 系列探棒,可清楚查看並瞭解您的設計何時令人滿意、符合標準、輕鬆探測小型裝置,並降低測試複雜度。
執行數位系統設計、元件設計/特性分析,以及教育研究應用的理想工具。
執行數位系統設計、元件設計/特性分析,以及教育研究應用的理想工具。
Keysight N2796A 是新一代的經濟型單端主動式探棒,配有 AutoProbe 介面。 此探棒整合了現今一般高速探量應用所需的許多功能,非常適合用於數位系統設計、設計元件與特性分析,以及教育研究應用。 它的 1MΩ 輸入電阻與超低的輸入電容(1pF),為待測裝置(DUT)提供超低的負載。 其他優點包括優越的訊號傳真度,使得此探棒可廣泛支援現今的數位邏輯電壓量測應用。 此外,它支援寬廣的動態範圍(±8V)與偏壓範圍(±12 V),適用於各式各樣的應用。
如需進行要求高訊號完整性的探量應用,Keysight N2796A 2 GHz 主動式探棒可彌補 Keysight Infiniium 與 InfiniiVision 系列示波器 1 GHz 頻寬的不足。 Keysight N2796A 可搭配 Keysight 2.5 GHz 或更高頻寬的 Infiniium 9000 或 90000 示波器使用,以取代低售價較高的 1156A-1158A 主動式探棒或 InfiniiMax 探棒。
Keysight N2796A 配備白色 LED 前燈,可提高電路測試的能見度。 可透過 Keysight InfiniiVision 與 Infiniium Autoprobe 介面直接為探棒供電,不需額外的電源供應器。 此探棒隨附各種配件,可更輕易地連接至測試電路。
校準您的 80 至 110 GHz UXR 示波器的一個或多個通道,以實現完整的原廠品質框架校準
校準您的 80 至 110 GHz UXR 示波器的一個或多個通道,以實現完整的原廠品質框架校準
Infiniium UXR 系列是首款提供選配自我最佳化模組的即時示波器,該模組能夠在現場環境條件下執行訊框調整,以校準內部校正常數。所有 UXR 系列隔板連接器類型和支援的頻寬均提供最佳化模組。
完整的原廠認證校準包含框架校準調整,以及後續的測試和效能驗證,以確保示波器符合其文件記載的規格。最佳化模組僅執行原廠品質的框架調整校準步驟。若要實現完整的自我驗證校準,需要額外的儀器和元件來執行所需的水平調整和垂直效能驗證程序。如果需要經認可的校準證書,UXR 必須送回合格的 Keysight 服務中心。
校準您的 40 至 70 GHz UXR 示波器的一個或多個通道,以實現完整的原廠品質框架校準。
校準您的 40 至 70 GHz UXR 示波器的一個或多個通道,以實現完整的原廠品質框架校準。
為確保您的高效能量測設備在運作時達到其規定的效能,您需要定期進行校驗。但是,一年一度的校驗在時間上可能正好與您的運作相衝突,進而影響專案進度或生產效率。Infiniium UXR 系列提供選配的自校驗套件,能夠執行完整的出廠級主機校驗。您再也不需要將 Infiniium UXR 系列示波器送出去校驗,可避免運作效率或時間上的損失。
利用 N2126A -- UXR 的 1.85 mm 校驗套件,您可以校驗 40 至 70 GHz UXR 示波器的一個或多個通道。它能在與您的待測裝置相同的環境條件下,執行完整的出廠級主機校驗。磷化銦(InP)晶片可在校驗通道時產生高速步進。透過附加設備,您還可以選擇提供時間刻度校驗。隨校驗套件一同提供的還包括校驗證書、3.5 mm 母頭至母頭轉接器、40 GHz 50 Ω SK-直通-公頭 SK-直通-公頭同軸電纜。
校準您的 13 至 33 GHz UXR 示波器的一個或多個通道,以實現完整的原廠品質框架校準。
校準您的 13 至 33 GHz UXR 示波器的一個或多個通道,以實現完整的原廠品質框架校準。
為確保您的高效能量測設備在運作時達到其規定的效能,您需要定期進行校驗。但是,一年一度的校驗在時間上可能正好與您的運作相衝突,進而影響專案進度或生產效率。Infiniium UXR 系列提供選配的自校驗套件,能夠執行完整的出廠級主機校驗。您再也不需要將 Infiniium UXR 系列示波器送出去校驗,可避免運作效率或時間上的損失。
利用 N2127A -- UXR 的 3.5 mm 校驗套件,您可以校驗 13 至 33 GHz UXR 示波器的一個或多個通道。它能在與您的待測裝置相同的環境條件下,執行完整的出廠級主機校驗。磷化銦(InP)晶片可在校驗通道時產生高速步進。透過附加設備,您還可以選擇提供時間刻度校驗。隨校驗套件一同提供的還包括校驗證書、3.5 mm 母頭至母頭轉接器、40 GHz 50 Ω SK-直通-公頭 SK-直通-公頭同軸電纜。
E9301B 功率感測器可在 10 MHz 至 6 GHz 的頻率範圍、-30 至 +44 dBm(74 dB 的動態範圍)的功率範圍內,量測平均功率。
E9301B 功率感測器可在 10 MHz 至 6 GHz 的頻率範圍、-30 至 +44 dBm(74 dB 的動態範圍)的功率範圍內,量測平均功率。
E9304A 功率感測器可在 9 kHz 至 6 GHz 的頻率範圍,以及 -60 至 +20 dBm 的功率範圍內,量測平均功率。 此感測器是執行特低頻(VLF)功率量測的理想選擇。
E9304A 功率感測器可在 9 kHz 至 6 GHz 的頻率範圍,以及 -60 至 +20 dBm 的功率範圍內,量測平均功率。 此感測器是執行特低頻(VLF)功率量測的理想選擇。
Keysight 346B 雜訊源具有高 ENR(15 dB)、低 SWR,並提供多元的連接器選擇,是通用的 10 MHz 至 18 GHz 雜訊源。
Keysight 346B 雜訊源具有高 ENR(15 dB)、低 SWR,並提供多元的連接器選擇,是通用的 10 MHz 至 18 GHz 雜訊源。
Keysight 346B 雜訊源是是德科技雜訊指數解決方案的理想搭檔。 由於具備 10 MHz 至 18 GHz 的超寬頻寬,346B 可取代不同頻段的多個訊號源。此外,它的 SWR 極低,可減少因測試訊號反射所造成的量測不確定性。 您可添加具備高 ENR(21 dB 典型值)的特殊選項 H01,以便量測高雜訊指數裝置,或者是選項 H42,以便量測直播衛星(DBS)低雜訊轉換器。
Keysight 346A 雜訊源(10 MHz 至 18 GHz) 具有 6dB ENR,專為準確分析輸入阻抗敏感元件的特性而設計。
Keysight 346A 雜訊源(10 MHz 至 18 GHz) 具有 6dB ENR,專為準確分析輸入阻抗敏感元件的特性而設計。
Keysight 346A 雜訊源是是德科技雜訊指數解決方案的理想搭檔。 它提供 10 MHz 至 18 GHz 的寬廣頻率範圍,因此無需在不同頻段上使用多個雜訊源。 這款雜訊源的駐波比(SWR)很低,可顯著減少測試信號的反射,進而降低量測不確定性。 反射係數從 ON(開啟)到 OFF(關閉)的變化極小(<0.01),專為準確分析輸入阻抗敏感元件(如 GaAsFET 和許多 UHF 放大器)的特性而設計。
AC68GPBU 是使用者自行安裝的 GPIB 介面卡升級選項,適用於 AC6800 系列基礎型交流電源。
AC68GPBU 是使用者自行安裝的 GPIB 介面卡升級選項,適用於 AC6800 系列基礎型交流電源。
AC68GPBU 是使用者自行安裝的 GPIB 介面卡升級選項,適用於 AC6800 系列基礎型交流電源。
註:AC68ALGU 或 AC68GPBU 都只能使用一個插槽。
這些導線體積小、重量輕,可用於連接小型元件和電路板。
這些導線體積小、重量輕,可用於連接小型元件和電路板。
Keysight DAQM910A 是一款 20 通道多工器(2/4 線)模組,具有低電壓電路保護和高達 40 Vpk 的切換能力,以及內建熱電偶參考接點。
Keysight DAQM910A 是一款 20 通道多工器(2/4 線)模組,具有低電壓電路保護和高達 40 Vpk 的切換能力,以及內建熱電偶參考接點。
Keysight DAQM910A 模組資料擷取系統是一個低電壓 20 通道多工器模組。它結合了高密度、多功能切換和每秒 80 通道的掃描速率,可滿足廣泛的低電壓資料擷取應用。您可以在同一個模組上混合使用二線和四線通道。其他功能包括:
標準產品包含以下項目:
請注意: DAQ970A 和 DAQ973A 需要 A.03 或更高版本的韌體,才能與 DAQM910A 相容。