Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
DDR5およびMIPIの最新規格で見られる信号の測定に最適なプローブ。
DDR5およびMIPIの最新規格で見られる信号の測定に最適なプローブ。
MX0025A
DDR5およびMIPIの最新規格で見られる信号の測定に最適なプローブ。
Keysight MX0025A InfiniiMax Ultraシリーズ・プローブは、差動モード、シングルエンドモード、コモンモード信号を単一のプローブチップで測定できるため可用性が向上します。
信号をオシロスコープに接続するためにプローブを使用する場合、プローブは回路の一部となり、テストに影響を与えます。 プローブが信号の細部を隠す、信号に負荷を与える、または信号を歪ませる可能性があります。 InfiniiMax Ultraシリーズプローブは回路への影響を最小限にする最低限の負荷が備わっています。 かつてない高精度で、テストマージンを向上させ信頼性の高い測定を実現します。 測定システム全体で信号の真の姿を表示可能にします。
これらのプローブには、RC高インピーダンスプロファイルにより、最小ノイズおよび容量性負荷、またより広範囲の周波数にわたって最低限の負荷が備わっています。 InfiniiMax UltraシリーズはInfiniiModeをサポートし、ユーザー定義のAC校正モード、幅広い入力電圧レンジ、独自のSパラメータ特性評価による精度の向上、低い容量性負荷、幅広い入力電圧レンジ、より小さな密度のプロービング用のマイクロ/ソケット・プローブ・ヘッド、および広い帯域幅を備えています。 InfiniiMax Ultraシリーズは幅広い周波数レンジ全体で最小負荷および最低限の信号歪みを備えたRC入力インピーダンスアーキテクチャを採用しています。
InfiniiMax Ultraプローブには 1:1、4:1、8:1の3つの種類の減衰範囲があり、最大帯域幅を維持しながら優れた雑音特性や高電圧レンジが可能になります。 入力レンジは、入力信号およびお手持ちのオシロスコープの垂直軸の大きさによって自動設定されます。
600 mVpp(1:1)、2.5 Vpp(4:1)、5 Vpp(8:1)の3つの柔軟性のある入力ダイナミックレンジからお選びいただけます。 InfiniiMax Ultraシリーズ プローブで、設計品が満足の行くものになるタイミングを明確に見極め、規格に準拠し、小型デバイスを簡単にプロービングし、テストの複雑さを低減しましょう。
デジタルシステム設計、コンポーネント設計/特性評価、および教育研究アプリケーションに最適
デジタルシステム設計、コンポーネント設計/特性評価、および教育研究アプリケーションに最適
N2796A
デジタルシステム設計、コンポーネント設計/特性評価、および教育研究アプリケーションに最適
N2796Aは新世代の低コスト・シングルエンド・アクティブ・プローブであり、AutoProbeインタフェースを備えています。今日の汎用高速プロービングに必要な多くの特性を備え、デジタル・システムのデザイン、コンポーネントのデザイン/特性評価、教育研究アプリケーションに最適です。1 MΩの入力抵抗ときわめて小さい入力キャパシタンス(1 pF)により、DUTに対する負荷が非常に小さくなります。さらに、優れた信号忠実度も備え、今日のほとんどのデジタル・ロジック電圧に適合します。また、広いダイナミック・レンジ(±8 V)とオフセット・レンジ(±12 V)により、さまざまなアプリケーションで使用できます。
高い信号インテグリティを要求されるプロービングには、N2796A 2 GHzアクティブ・プローブとKeysightの1 GHz帯域幅InfiniiumおよびInfiniiVisionシリーズ・オシロスコープの組み合わせが最適です。N2796Aは、Keysightの2.5 GHz以上の帯域幅のInfiniium 9000または90000シリーズ・オシロスコープでも、1156A~1158Aアクティブ・プローブまたはInfiniiMaxプローブの低コストの代替品として使用できます。
N2796Aは、被試験回路を照らすための白色LEDヘッドライトを装備しています。電源はInfiniiVisionおよびInfiniiumのAutoprobeインタフェースから直接供給されるので、追加の電源は不要です。プローブにはさまざまなアクセサリが付属し、被試験回路に容易に接続できます。
80~110 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
80~110 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
N2125A
80~110 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
Infiniium UXRシリーズは、サイトの環境条件下で内部補正定数を調整するためのフレーム調整を実行できる、オプションの自己最適化モジュールを提供する初のリアルタイム・オシロスコープです。最適化モジュールは、すべてのUXRシリーズ・バルクヘッド・コネクタ・タイプおよびサポートされている帯域幅で利用可能です。
完全な工場認定校正は、フレーム校正調整、およびオシロスコープが文書化された仕様どおりに動作していることを確認するためのその後のテストと性能検証で構成されます。最適化モジュールは、工場品質のフレーム調整校正ステップのみを実行します。完全な自己検証校正を達成するには、必要な水平調整と垂直性能検証手順を実行するために、追加の機器とコンポーネントが必要です。認定された校正証明書が必要な場合は、UXRをキーサイトの認定サービスセンターに返却する必要があります。
40~70 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
40~70 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
N2126A
40~70 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
高性能測定機器が仕様の性能で確実に動作するには定期校正が必要です。しかし、毎年の校正周期は不都合な時期に到来することがあり、プロジェクトスケジュールを侵害したり生産性に影響したりする可能性があります。Infiniium UXRシリーズでは、オプションの自己校正モジュール機能により、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。Infiniium UXRシリーズ オシロスコープを校正のために発送することによって、生産性や時間をロスすることがなくなります。
N2126A UXR用1.85 mm校正モジュールを使用して、40~70 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正します。DUTと同じ環境条件で、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。InP(リン化インジウム)チップセットにより、高速な手順でチャネルを校正することができます。追加機器によってタイムスケール校正がオプションでサポートされています。校正モジュールには、校正証明書、3.5 mm(メス)-3.5 mm(メス)アダプター、40 GHz/50 ΩのSKストレート(オス)-SKストレート(オス)同軸ケーブルが付属しています。
13~33 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
13~33 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
N2127A
13~33 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
高性能測定機器が仕様の性能で確実に動作するには定期校正が必要です。しかし、毎年の校正周期は不都合な時期に到来することがあり、プロジェクトスケジュールを侵害したり生産性に影響したりする可能性があります。Infiniium UXRシリーズでは、オプションの校正モジュールを使用した校正機能により、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。Infiniium UXRシリーズ オシロスコープを校正のために発送することによって、生産性や時間をロスすることがなくなります。
N2127A UXR用3.5 mm校正モジュールを使用して、13~33 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正します。DUTと同じ環境条件で、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。InP(リン化インジウム)チップセットにより、高速な手順でチャネルを校正することができます。追加機器によってタイムスケール校正がオプションでサポートされています。校正モジュールには、校正証明書、3.5 mm(メス)‐3.5 mm(メス)アダプター、40 GHz/50 ΩのSKストレート(オス)‐SKストレート(オス)同軸ケーブルが付属しています。
E9301Bパワーセンサは、10 MHz~6 GHzの周波数範囲および-30~+44 dBmのパワー範囲(74 dBダイナミックレンジ)で平均パワーを測定します。
E9301Bパワーセンサは、10 MHz~6 GHzの周波数範囲および-30~+44 dBmのパワー範囲(74 dBダイナミックレンジ)で平均パワーを測定します。
E9301B
E9301Bパワーセンサは、10 MHz~6 GHzの周波数範囲および-30~+44 dBmのパワー範囲(74 dBダイナミックレンジ)で平均パワーを測定します。
E9304Aパワーセンサは、9 kHz~6 GHzの周波数範囲、-60~+20 dBmのパワー範囲で、平均パワーを測定できます。このセンサは、非常に低い周波数(VLF)のパワー測定に最適です。
E9304Aパワーセンサは、9 kHz~6 GHzの周波数範囲、-60~+20 dBmのパワー範囲で、平均パワーを測定できます。このセンサは、非常に低い周波数(VLF)のパワー測定に最適です。
E9304A
E9304Aパワーセンサは、9 kHz~6 GHzの周波数範囲、-60~+20 dBmのパワー範囲で、平均パワーを測定できます。このセンサは、非常に低い周波数(VLF)のパワー測定に最適です。
キーサイト 346BノイズソースのハイENR(15dB)、ローSWR、そしてコネクタ各種は、10MHzから18GHzレンジの汎用ノイズソースとして有用。
キーサイト 346BノイズソースのハイENR(15dB)、ローSWR、そしてコネクタ各種は、10MHzから18GHzレンジの汎用ノイズソースとして有用。
346B
キーサイト 346BノイズソースのハイENR(15dB)、ローSWR、そしてコネクタ各種は、10MHzから18GHzレンジの汎用ノイズソースとして有用。
キーサイト346Bは、キーサイトの雑音指数測定ソリューションで使用するのに最適なノイズ・ソースです。広帯域(10MHz - 18GHz)であるため、周波数帯域ごとにソースを変更する必要がありません。また、SWRが低いため、測定の不確かさの主要因であるテスト信号の反射が減少します。キーサイト346Bは、高いENRと低いSWRを実現し、各種コネクタを備えた汎用ノイズ・ソースです。高雑音指数デバイスの測定には、高ENR(代表値21dB)用の特別オプションH01を、またDBS(直接放送衛星)の低ノイズ・ブロック・コンバータの測定には、オプションH42を追加してください。
Keysight 346A ノイズソース (10 MHz ~ 18 GHz、6 dB ENR) は、入力インピーダンスに敏感なデバイスの高精度な特性評価のために設計されています。
Keysight 346A ノイズソース (10 MHz ~ 18 GHz、6 dB ENR) は、入力インピーダンスに敏感なデバイスの高精度な特性評価のために設計されています。
346A
Keysight 346A ノイズソース (10 MHz ~ 18 GHz、6 dB ENR) は、入力インピーダンスに敏感なデバイスの高精度な特性評価のために設計されています。
キーサイトの346Aはキーサイトの雑音指数ソリューションの理想的なアイテムです。 広帯域(10 GHz~18 GHz)なので異なる周波数帯域で複数ソースの必要がありません。 ノイズソースの低SWRはテスト信号の反射を最小化して測定の不確かさを低減します。 オンからオフにしたときの反射係数の極めて小さな変化(<0.01)は、特に、入力-インピーダンス-感度デバイス(GaAsFETや多くのUHFアンプなど)の正確な特性評価のために設計されています。
AC6800シリーズAC電源用のユーザ・インストール可能なアナログ・インターフェース・ボードのアップグレード AC68ALGUは、AC6800シリーズ ベーシックAC電源用のユーザ・インストール可能なアナログ・インターフェース・ボードのアップグレードです。
AC6800シリーズAC電源用のユーザ・インストール可能なアナログ・インターフェース・ボードのアップグレード AC68ALGUは、AC6800シリーズ ベーシックAC電源用のユーザ・インストール可能なアナログ・インターフェース・ボードのアップグレードです。
AC68GPBU
AC6800シリーズAC電源用のユーザ・インストール可能なアナログ・インターフェース・ボードのアップグレード AC68ALGUは、AC6800シリーズ ベーシックAC電源用のユーザ・インストール可能なアナログ・インターフェース・ボードのアップグレードです。
アナログ・インターフェース・ボード(オプションAC68ALGU近日発売予定)を搭載すれば、次の2つのモードで外部アナログ信号を使って出力を制御できます:
注記:AC68ALGUまたはAC68GPBU用に使用できるのは1つのスロットです。
ベクターテスト向け小型nanoVTEP増幅器は、さまざまなサイズのセンサープレートと組み立てて使えるよう設計されており、追加のはんだ付けの必要がありません。
ベクターテスト向け小型nanoVTEP増幅器は、さまざまなサイズのセンサープレートと組み立てて使えるよう設計されており、追加のはんだ付けの必要がありません。
N4336A
ベクターテスト向け小型nanoVTEP増幅器は、さまざまなサイズのセンサープレートと組み立てて使えるよう設計されており、追加のはんだ付けの必要がありません。
お客様の製造ラインには高スループットが要求されます。 スループットを実現するためには、テスト効率、テストシステムの安定性、そしてシームレスな機器統合が必要です。 キーサイトのi3070シリーズ6ファミリがまさにその要求にお応えします。 実績のある技術を基盤として構築されたシリーズ6ファミリICTシステムが、これまで以上にテスト効率の向上を実現します。 定評のあるソフトウェア、ハードウェア、プログラミングを揃えたシリーズ6は以前のシステムすべてと互換可能かつ再現性の高い測定を実現します。
主な機能と仕様
50個入り nanoVTEP増幅器
組み立て済み、交換可能
はんんだ付け不要
ばねクリップ付きNanoVTEP バレル、50個入り
ばねクリップ付きNanoVTEP バレル、50個入り
お客様の製造ラインには高スループットが要求されます。 スループットを実現するためには、テスト効率、テストシステムの安定性、そしてシームレスな機器統合が必要です。 キーサイトのi3070シリーズ6ファミリがまさにその要求にお応えします。 実績のある技術を基盤として構築されたシリーズ6ファミリICTシステムが、これまで以上にテスト効率の向上を実現します。 定評のあるソフトウェア、ハードウェア、プログラミングを揃えたシリーズ6は以前のシステムすべてと互換可能かつ再現性の高い測定を実現します。
主な機能と仕様
50個入り
バレルとばねクリップ双方が含まれます。