Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.

alt

Exibindo 12 de 1592

Imagem do amplificador de sonda InfiniiMax Ultra, 25 GHz
Amplificador de sonda InfiniiMax Ultra, 25 GHz
Modelo
MX0025A

As melhores sondas para medir sinais encontrados nos mais recentes padrões DDR5 e MIPI.

Imagem do sensor de potência média da série E
Sensor de potência média da série E
Modelo
E9301B

O sensor de potência E9301B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz e na faixa de potência de -30 a +44 dBm (faixa dinâmica de 74 dB).

Imagem do sensor de potência média da série E
Sensor de potência média da série E
Modelo
E9304A

O sensor de potência E9304A mede a potência média na faixa de frequência de 9 kHz a 6 GHz e na faixa de potência de -60 a +20 dBm. Este sensor é ideal para medições de potência em frequências muito baixas (VLF).

Imagem da fonte de ruído, 10 MHz a 18 GHz, ENR nominal de 15 dB
Fonte de ruído, 10 MHz a 18 GHz, ENR nominal de 15 dB
Modelo
346B

A alta ENR (15 dB), o baixo SWR e a variedade de conectores da fonte de ruído Keysight 346B tornam-na uma fonte de ruído de uso geral para a faixa de 10 MHz a 18 GHz.

Imagem da fonte de ruído, 10 MHz a 18 GHz, ENR nominal de 6 dB
Fonte de ruído, 10 MHz a 18 GHz, ENR nominal de 6 dB
Modelo
346A

A fonte de ruído Keysight 346A (10 MHz a 18 GHz) com ENR de 6 dB foi projetada especialmente para a caracterização precisa de dispositivos sensíveis à impedância de entrada.

Imagem da placa de interface GPIB instalável pelo usuário para fontes CA da série AC6800B
Placa de interface GPIB instalável pelo usuário para fontes CA da série AC6800B
Modelo
AC68GPBU

O AC68GPBU é uma atualização do módulo de interface GPIB instalável pelo usuário para fontes de alimentação CA básicas da série Keysight AC6800.

Imagem do driver do comutador/atenuador para 34980A
Driver de comutação/atenuador para 34980A
Modelo
34945A

Interruptores de controle ou atenuadores externos ao Mainframe 34980A.

Imagem do gerador de pulsos da classe PW1, gerador de ruído arbitrário
Gerador de pulsos classe PW1, gerador de ruído arbitrário
Modelo
81160A

O gerador de ruído arbitrário com função de pulso 81160A é um gerador de pulso de alta precisão com recursos versáteis de geração, modulação e distorção de sinal.

Imagem do módulo multiplexador de baixa tensão de 20 canais (2/4 fios) para DAQ970A e DAQ973A
Módulo multiplexador de baixa tensão de 20 canais (2/4 fios) para DAQ970A e DAQ973A
Modelo
DAQM910A

O Keysight DAQM910A é um módulo multiplexador de 20 canais (2/4 fios) com proteção de circuito de baixa tensão e capacidade de comutação de até 40 Vpk e junção de referência de termopar integrada.

Imagem do Sensor de potência de diodo
Sensor de potência de diodo
Modelo
8485D

O sensor de potência de diodo 8485D mede a potência média na faixa de frequência de 50 MHz a 26,5 GHz e na faixa de potência de -70 a -20 dBm (faixa dinâmica de 50 dB).

Imagem da  maleta de transporte flexível para osciloscópios da série InfiniiVision HD3
 Estojo de transporte flexível para osciloscópios da série InfiniiVision HD3
Modelo
HD3CASE

Atualize seu osciloscópio InfiniiVision HD3 Series com uma bolsa de transporte flexível.

Imagem da tampa do painel frontal dos osciloscópios da série InfiniiVision HD3
 Tampa do painel frontal para osciloscópios da série InfiniiVision HD3
Modelo
HD3COVER

Atualize seu osciloscópio InfiniiVision HD3 Series com uma tampa para o painel frontal.

Limpar tudo