Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
최신 DDR5 및 MIPI 표준에서 발견되는 신호 측정을 위한 최적의 프로브
최신 DDR5 및 MIPI 표준에서 발견되는 신호 측정을 위한 최적의 프로브
키사이트의 MX0025A InfiniiMax Ultra Series 프로브 증폭기는 단일 프로브 팁으로 차동, 단일 종단 및 공통 모드 신호를 측정할 수 있어 사용 편의성을 향상시킵니다.
프로브를 사용하여 신호를 오실로스코프에 연결하면, 프로브는 테스트에 영향을 미치는 회로의 일부가 됩니다. 프로브는 신호 세부 정보를 숨기거나, 신호를 로딩하거나, 왜곡할 수 있습니다. InfiniiMax Ultra Series 프로브는 회로에 미치는 영향을 최소화하기 위해 가장 낮은 로딩을 제공합니다. 전례 없는 정확도로 테스트 마진을 높이고 측정 신뢰도를 확보하십시오. 전체 측정 시스템이 신호의 가장 정확한 표현을 볼 수 있도록 지원하는지 확인하십시오.
이 프로브는 RC 고임피던스 프로파일 덕분에 가장 낮은 노이즈와 정전 용량 부하를 가지며 더 많은 주파수에서 가장 낮은 부하를 제공합니다. InfiniiMax Ultra Series는 InfiniiMode를 지원하며 사용자 정의 AC 교정 모드, 더 넓은 입력 전압 범위, 고유한 S-파라미터 특성화를 통한 더 높은 정확도, 더 낮은 정전 용량 부하, 더 넓은 입력 전압 범위, 더 작은 밀도 프로빙을 위한 마이크로/소켓형 프로브 헤드, 그리고 더 많은 대역폭을 제공합니다. InfiniiMax Ultra Series는 가장 넓은 주파수 범위에서 가장 낮은 부하와 가장 적은 신호 왜곡을 제공하는 RC 입력 임피던스 아키텍처를 갖추고 있습니다.
InfiniiMax Ultra 프로브는 1:1, 4:1, 8:1의 세 가지 감쇠 범위를 제공하여 최대 대역폭을 유지하면서 우수한 노이즈 성능과 넓은 전압 범위를 제공합니다. 입력 범위는 입력 신호의 크기와 오실로스코프의 수직 스케일에 따라 자동으로 구성됩니다.
1:1에서 600 mVpp, 4:1에서 2.5 Vpp, 8:1에서 5 Vpp의 세 가지 유연한 입력 동적 범위 중에서 선택하십시오. InfiniiMax Ultra Series 프로브를 사용하면 설계가 만족스러운지 명확하게 확인하고, 표준을 준수하며, 작은 디바이스를 쉽게 프로빙하고, 테스트 복잡성을 줄일 수 있습니다.
80 ~ 110 GHz UXR 오신로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다
80 ~ 110 GHz UXR 오신로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다
N2125A
80 ~ 110 GHz UXR 오신로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다
인피니엄 UXR 시리즈는 현장 환경 조건에서 내부 보정 상수를 정렬하기 위한 프레임 조정을 수행할 수 있는 선택 사양 자체 최적화 모듈을 제공하는 최초의 실시간 오실로스코프입니다. 최적화 모듈은 모든 UXR 시리즈 벌크헤드 커넥터 유형 및 지원 대역폭에 사용할 수 있습니다.
전체 공장 인증 교정은 프레임 교정 조정과 오실로스코프가 문서화된 사양에 따라 작동하는지 확인하기 위한 후속 테스트 및 성능 검증으로 구성됩니다. 최적화 모듈은 공장 품질의 프레임 조정 교정 단계만 수행합니다. 완전한 자체 검증 교정을 달성하려면 필요한 수평 조정 및 수직 성능 검증 절차를 수행하기 위한 추가 장비 및 구성 요소가 필요합니다. 공인 인증 교정 증명서가 필요한 경우, UXR은 키사이트 공인 서비스 센터로 반환해야 합니다.
40 ~ 70 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.
40 ~ 70 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.
N2126A
40 ~ 70 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.
고성능 측정 장비가 지정된 성능으로 작동하도록 하려면 정기적인 교정이 필요합니다. 하지만 연간 교정은 편한 시간에 수행할 수 없는 경우가 많고 프로젝트 일정이 지장을 받거나 생산성에 영향을 미칠 수 있습니다. Infiniium UXR-시리즈는 완벽한 공장 품질 프레임 교정을 수행할 수 있는 선택적인 자체 교정 모듈을 제공합니다. 더 이상 교정을 위해 Infiniium UXR-시리즈 오실로스코프를 발송하느라 시간이나 생산성 손실을 감수할 필요가 없습니다.
N2126A, UXR의 1.85 mm 교정 모듈을 사용하여 40 ~ 70 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정할 수 있습니다. DUT와 동일한 환경에서 완벽한 공장 품질 프레임 교정이 가능합니다. 인화 인듐(InP) 칩셋을 채택하고 있어 채널 교정이 빠르게 진행됩니다. 선택적으로 추가 장비 사용 시 타임 스케일 교정이 지원됩니다. 교정 인증서, 3.5 mm 암-암 어댑터, 40 GHz 50-Ohm SK-straight-Male SK-straight-Male 동축 케이블이 교정 모듈과 함께 제공됩니다.
13 ~ 33 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 완전한 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.
13 ~ 33 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 완전한 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.
N2127A
13 ~ 33 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 완전한 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.
고성능 측정 장비가 지정된 성능으로 작동하도록 하려면 정기적인 교정이 필요합니다. 하지만 연간 교정은 편한 시간에 수행할 수 없는 경우가 많고 프로젝트 일정이 지장을 받거나 생산성에 영향을 미칠 수 있습니다. Infiniium UXR-시리즈는 완벽한 공장 품질 프레임 교정을 수행할 수 있는 선택적인 자체 교정 모듈을 제공합니다. 더 이상 교정을 위해 Infiniium UXR-시리즈 오실로스코프를 발송하느라 시간이나 생산성 손실을 감수할 필요가 없습니다.
N2127A, UXR의 3.5 mm 교정 모듈을 사용하여 13 ~ 33 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정할 수 있습니다. DUT와 동일한 환경에서 완벽한 공장 품질 프레임 교정이 가능합니다. 인화 인듐(InP) 칩셋을 채택하고 있어 채널 교정이 빠르게 진행됩니다. 선택적으로 추가 장비 사용 시 타임 스케일 교정이 지원됩니다. 교정 인증서, 3.5 mm 암-암 어댑터, 40 GHz 50-Ohm SK-straight-Male SK-straight-Male 동축 케이블이 교정 모듈과 함께 제공됩니다.
E9301B 전력 센서는 10MHz~6GHz의 주파수 범위, -30~+44dBm(74dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
E9301B 전력 센서는 10MHz~6GHz의 주파수 범위, -30~+44dBm(74dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
E9301B
E9301B 전력 센서는 10MHz~6GHz의 주파수 범위, -30~+44dBm(74dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
E9304A 전력 센서는 9 kHz ~ 6 GHz의 주파수 범위와 -60 ~ +20 dBm의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다. 이 센서는 매우 낮은 주파수(VLF)의 전력 측정에 적합합니다.
E9304A 전력 센서는 9 kHz ~ 6 GHz의 주파수 범위와 -60 ~ +20 dBm의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다. 이 센서는 매우 낮은 주파수(VLF)의 전력 측정에 적합합니다.
E9304A
E9304A 전력 센서는 9 kHz ~ 6 GHz의 주파수 범위와 -60 ~ +20 dBm의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다. 이 센서는 매우 낮은 주파수(VLF)의 전력 측정에 적합합니다.
키사이트 346B 노이즈 소스는 높은 ENR(15dB)과 낮은 SWR, 그리고 다양한 커넥터가 있어 10 MHz ~ 18 GHz 범위의 범용 노이즈 소스로 활용할 수 있습니다.
키사이트 346B 노이즈 소스는 높은 ENR(15dB)과 낮은 SWR, 그리고 다양한 커넥터가 있어 10 MHz ~ 18 GHz 범위의 범용 노이즈 소스로 활용할 수 있습니다.
346B
키사이트 346B 노이즈 소스는 높은 ENR(15dB)과 낮은 SWR, 그리고 다양한 커넥터가 있어 10 MHz ~ 18 GHz 범위의 범용 노이즈 소스로 활용할 수 있습니다.
키사이트 346B 노이즈 소스는 키사이트 노이즈 지수 솔루션의 이상적인 동반자입니다. 광대역(10 MHz ~ 18 GHz) 장비이기 때문에 주파수 대역이 다른 여러 소스가 필요치 않습니다. 노이즈 소스의 SWR이 낮아 테스트 신호의 반사 형태로 나타나는 측정 불확실도의 주요 원인이 감소합니다. 높은 노이즈 지수 디바이스 측정을 위한 높은 ENR(공칭 21 dB)용 특수 옵션 H01을 추가하거나 DBS(Direct Broadcast Satellite) 저노이즈 블록 컨버터 측정을 위한 옵션 H42를 추가할 수 있습니다.
6dB ENR의 키사이트 346A 노이즈 소스(10 MHz ~ 18 GHz)는 입력 임피던스에 민감한 디바이스의 정확한 특성화를 제공하도록 특별 설계되었습니다.
6dB ENR의 키사이트 346A 노이즈 소스(10 MHz ~ 18 GHz)는 입력 임피던스에 민감한 디바이스의 정확한 특성화를 제공하도록 특별 설계되었습니다.
346A
6dB ENR의 키사이트 346A 노이즈 소스(10 MHz ~ 18 GHz)는 입력 임피던스에 민감한 디바이스의 정확한 특성화를 제공하도록 특별 설계되었습니다.
키사이트 346A 노이즈 소스는 키사이트 노이즈 지수 솔루션의 이상적인 동반자입니다. 광대역(10 MHz ~ 18 GHz) 장비이기 때문에 주파수 대역이 다른 여러 소스가 필요치 않습니다. 노이즈 소스의 SWR이 낮아 테스트 신호의 반사가 최소화되어 측정 불확실도가 줄어듭니다. ON에서 OFF로 반사 계수의 매우 작은 변화(0.01 미만)는 입력 임피던스에 민감한 디바이스(예: GaAsFET 및 많은 UHF 앰프)의 정확한 특성화를 제공하도록 특별 설계되었습니다.
AC68GPBU는 키사이트 AC6800 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 모듈 업그레이드입니다.
AC68GPBU는 키사이트 AC6800 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 모듈 업그레이드입니다.
AC68GPBU
AC68GPBU는 키사이트 AC6800 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 모듈 업그레이드입니다.
AC68GPBU는 키사이트 AC6800 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 모듈 업그레이드입니다.
참고: AC68ALGU 또는 AC68GPBU에 대해 단 하나의 슬롯만 이용 가능
이 작은 경량의 리드를 작은 컴포넌트, 밀도가 높은 회로 보드와 함께 사용하십시오.
이 작은 경량의 리드를 작은 컴포넌트, 밀도가 높은 회로 보드와 함께 사용하십시오.
키사이트 DAQM910A는 저전압 회로 보호 기능과 최대 40 Vpk의 스위칭 기능 및 내장형 열전대 기준 접합부를 갖춘 20채널 멀티플렉서(2/4선) 모듈입니다.
키사이트 DAQM910A는 저전압 회로 보호 기능과 최대 40 Vpk의 스위칭 기능 및 내장형 열전대 기준 접합부를 갖춘 20채널 멀티플렉서(2/4선) 모듈입니다.
DAQM910A
키사이트 DAQM910A는 저전압 회로 보호 기능과 최대 40 Vpk의 스위칭 기능 및 내장형 열전대 기준 접합부를 갖춘 20채널 멀티플렉서(2/4선) 모듈입니다.
키사이트 DAQM910A 모듈 데이터 수집 시스템은 저전압 20채널 멀티플렉서 모듈입니다. 이 모듈은 고밀도 다기능 스위칭과 초당 80채널의 스캔 속도를 결합하여 광범위한 저전압 데이터 수집 애플리케이션을 지원합니다. 동일한 모듈에서 2선 및 4선 채널을 혼합하여 사용할 수 있습니다. 추가 기능은 다음과 같습니다.
표준 제품에는 다음이 포함됩니다.
참고: DAQM910A와의 호환성을 위해 DAQ970A 및 DAQ973A에는 펌웨어 버전 A.03 이상이 필요합니다.
PC에서 가상 웹 브라우저 인터페이스를 사용하여 원격으로 오실로스코프를 조작할 수 있습니다.
PC에서 가상 웹 브라우저 인터페이스를 사용하여 원격으로 오실로스코프를 조작할 수 있습니다.
LAN/VGA 모듈은 외부 모니터 연결 기능뿐만 아니라 네트워크 연결 및 완벽한 LXI compliant 호환성도 지원합니다. PC에서 웹 브라우저를 사용하여 실제 전면판의 관련 키와 손잡이와 똑같이 생기고 똑같이 작동하는 가상 전면판 인터페이스를 통해 원격으로 스코프를 작동시킬 수 있습니다. 오실로스코프는 필수입니다.