探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 23 個)

影像:LAN/VGA 模組
LAN/VGA 模組
型號
DSOXLAN

透過虛擬網路瀏覽器介面,您可從 PC 遠端操作示波器。

用於量測接收器的 USB 功率感測器模組影像
用於量測接收器的 USB 功率感測器模組
型號
U5532C

U5532C USB 功率感測器模組用於量測接收器,為 N5531X 量測接收器使用者提供頻率範圍高達 50 GHz 的單一射頻輸入裝置。

影像:PXI I/O 轉接器,適用於 M983xA、M980xA 和 P50xxA VNA
PXI I/O 轉接器,適用於 M983xA、M980xA 和 P50xxA VNA
型號
Y1731A

可存取 M983xA 和 M980xA PXI VNA,或是配備 12 個 SMB 連接器之 P50xxA/B 和 P93xxB Streamline 系列 VNA 的控制信號。

GPIB 纜線影像,6 公尺
GPIB 纜線,6 公尺
型號
10833F

使用 6 公尺長纜線輕鬆將 GPIB 儀器連接到 PC,以實現快速、無縫的整合

GPIB 纜線影像,2 公尺
GPIB 纜線,2 公尺
型號
10833B

使用 2 公尺長纜線輕鬆將 GPIB 儀器連接到 PC,以實現快速、無縫的整合

GPIB 纜線影像,0.5 公尺
GPIB 纜線,0.5 公尺
型號
10833D

使用 0.5 公尺長纜線輕鬆將 GPIB 儀器連接到 PC,以實現快速、無縫的整合

GPIB 纜線影像,1 公尺
GPIB 纜線,1 公尺
型號
10833A

使用 1 公尺長纜線輕鬆將 GPIB 儀器連接到 PC,以實現快速、無縫整合

GPIB 纜線影像,4 公尺
GPIB 纜線,4 公尺
型號
10833C

使用 4 公尺長纜線輕鬆將 GPIB 儀器連接到 PC,以實現快速、無縫的整合

GPIB 纜線影像,8 公尺
GPIB 纜線,8 公尺
型號
10833G

使用 8 公尺長纜線輕鬆將 GPIB 儀器連接到 PC,以實現快速、無縫的整合

影像:LAN/GPIB/USB 閘道器
LAN/GPIB/USB 閘道器
型號
E5810B

透過網路電腦與 GPIB、USB 和 RS-232 儀器之間的遠端閘道,共享測試系統。

USB/GPIB 介面高速 USB 2.0 影像
USB/GPIB Interface High-Speed USB 2.0
型號
82357B

Easily connect to GBIP instruments from a USB port; no switches, no PC cards, and no external power supplies required

高效能 PCI-GPIB 介面卡的影像
高效能 PCI-GPIB 介面卡
型號
82350C

支援高速傳輸,實現高資料吞吐量,並可輕鬆連接至薄型 PC

全部清除