這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Includes three cable assemblies necessary for voltage and current adjustments of the M9195A/B DSR module
HIGHLIGHTS
Y1252A 包含三個纜線組件,非常適合用於對 M9195A/B 數位激發/響應(DSR)模組進行電壓和電流調整。這些纜線與高接數位萬用電錶(DMM)搭配使用,可以調整機板上類比數位轉換。
M9195A/B 的調整和效能驗證,需使用下面的是德科技軟體:
- N7800A 測試管理環境
- N7876A PXI 數位 IO 校驗應用軟體
調整和效能驗證還需要使用其他儀器和硬體。N7876A WebHelp 檔列出了對 M9195A/B 進行調整和效能驗證時,需要使用的設備,這些設備需要與 N7800A 和 N7876A 配合使用。
更多關於 N7876A WebHelp 檔的資訊和使用方式說明,請瀏覽: http://cal.software.keysight.com/
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助