Includes three cable assemblies necessary for voltage and current adjustments of the M9195A/B DSR module

HIGHLIGHTS

Y1252A는 M9195A/B 디지털 자극/응답(DSR) 모듈의 전압/전류 조정을 위한 디지털 멀티미터에 필요한 세 개의 케이블 어셈블리로 구성되어 있습니다. 이들 케이블은 온보드 아날로그-디지털 변환을 조정하기 위해 하이엔드 디지털 멀티미터(DMM)와 함께 사용됩니다.

M9195A/B의 조정과 성능 검증을 수행하기 위해서는 키사이트에서 제공하는 소프트웨어가 필요합니다.

  • N7800A 테스트 관리 환경
  • N7876A PXI 디지털 IO 교정 어플리케이션

조정과 성능 검증을 위해 다른 계측기와 하드웨어도 필요합니다. N7876A WebHelp 파일은 N7800A와 N7876A를 사용할 때 M9195A/B의 조정과 검증에 필요한 장비를 나열하고 있습니다.

자세한 내용을 알아보고 N7876A WebHelp 파일에 액세스하려면 다음 사이트를 확인하십시오. http://cal.software.keysight.com/

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?